Saltar al contenido principal

GCU Compact: Compacta, flexible y eficiente

La caldera ROTEX GCU compact combina la moderna tecnología de condensación de gas con un acumulador térmico y un depósito acumulador solar en el menor espacio posible.

Combinación compacta, aplicación flexible y eficiencia excepcional

La caldera ROTEX GCU compact combina la moderna tecnología de condensación de gas con un acumulador térmico y un depósito acumulador solar en el menor espacio posible.

Las ventajas

Máxima eficiencia

  • Tecnología de condensación de gas que ahorra energía con una eficacia de hasta el 110%
  • Tecnología innovadora

Integración de caldera y acumulador térmico

  • Sistema de combustión adaptable al gas Lambda-Gx con combinación gas-aire totalmente electrónica
  • Intuitiva regulación electrónica
  • Higiene del agua sanitaria

Máximo nivel de higiene mediante la separación del acumulador y el agua potable

  • Sin depósitos ni afloramiento de legionela
  • Como hecha a la medida

Para calefacción y agua caliente

  • Dimensiones compactas e instalación sencilla en el menor espacio
  • Uso flexible; es posible la combinación directa con un sistema solar o una chimenea existente con bolsa de agua

Premio Plus X para GCU compact

  • Estructura y función

    Los acumuladores térmicos de ROTEX proporcionan un suministro constante de agua caliente.
  • Confort del agua

    Higiene y comodidad máximas. Económicos, seguros y flexibles.
  • Higiene del Agua

    Higiene óptima del agua día tras día.
  • Control híbrido

  • Energía solar

    Combinación de energías para calefacción y agua caliente sanitaria con opción solar.
  • Clase compacta

    Hecha a la medida de su casa.

Descargar catálogo