Saltar al contenido principal

Rotex Solaris. Combinación inteligente

Una gran combinación: acumulador térmico y sistema solar.

Combinaciones compactas de generador térmico + acumulador solar

ROTEX ofrece una completa solución pionera y especialmente compacta en forma de nueva unidad de bomba de calor: HPSU compact. La bomba de calor HPSU compact aprovecha la energía gratuita y renovable del sol y el aire. La unidad interna de la bomba de calor y el acumulador térmico solar estratificado también se combinan aquí. La bomba de calor HPSU compact no solo proporciona calefacción, sino también refrigeración si fuera necesario.

Tecnología de condensación de gas y energía solar

Reduzca sus costes energéticos actuales al mínimo a largo plazo. Gracias a ROTEX Solaris, utilizará energía solar gratuita para calefacción y producción de agua caliente. El consumo de combustibles fósiles adicionales se reduce al mínimo utilizando una caldera de condensación de gas/gasóleo de ROTEX.

Gasóleo

Tecnología de condensación de gasóleo ROTEX A1, el especialista en condensación con garantía de 15 años contra la corrosión grave.

Gas

ROTEX GCU compact, caldera de condensación de gas y depósito de almacenamiento solar en una sola unidad.

Consumo de energía mensual en un hogar medio habitado por una familia

En el diagrama se muestra el consumo de energía mensual de un hogar medio habitado por una familia. He aquí un ejemplo combinado con una bomba de calor ROTEX que también utiliza energía renovable. El uso de la energía auxiliar necesaria se reduce absolutamente al mínimo.

 

Descargar catálogo