Sistema iCM intelligent Chiller Manager
Nuestro sistema de fábrica puede optimizar el rendimiento y mejorar la eficiencia de su sala de plantas enfriadoras.
Funcionalidades principales
Nuestros controles de sistema realizan las siguientes tareas:
- Comprueban la disponibilidad de la enfriadora: determinan qué enfriadoras están disponibles en base a los controles de la unidad, la comunicación Modbus y el estado de la bomba
- Secuenciación: determinan qué enfriadores disponibles funcionarán basándose en la eficiencia energética
- Preparación: calculan la cantidad adecuada de energía para satisfacer la demanda del enfriador, teniendo en cuenta su temperatura y rotación
- Detención: reciclan el orden de los enfriadores para satisfacer las capacidades de demanda
- Administración de configuración: aseguran que la cantidad de enfriadores en funcionamiento se mantenga dentro de un cierto rango, independientemente de la demanda de capacidad
Gama de productos y especificaciones
El sistema iCM está disponible en dos versiones:
iCM estándar
- iCM estándar es un control de sistema que contiene una biblioteca de aplicaciones preestablecidas. Este sistema estándar se divide en tres configuraciones, de acuerdo con la cantidad de enfriadores y periféricos que puede administrar
iCM personalizado
- iCM personalizado es un control de sistema gratuito que cubre aplicaciones no incluidas en la versión estándar de iCM
Control y monitorización remotos
iCM intelligent manager también se puede conectar a:
- Daikin On Site, nuestro servicio de sistemas de monitorización y control remotos
- BAS/BMS general a través de los módulos BACnet o Modbus, basados en protocolos BACnet/IP o Modbus RTU/RS-485
- Interfaz hombre-máquina integrado, interfaz hombre-máquina remoto, interfaz hombre-máquina web y Daikin On Site para el control y la configuración