Saltar al contenido principal

Programas informáticos

En este apartado encontrará todos los programas disponibles de VRV.

VRV Xpres para sistemas VRV

Xpress es un software de diseño flexible que permite optimizar la selección de equipos en relación al coste y realizar un diseño de edificio de alta eficiencia.

Xpress es una herramienta de software que permite generar presupuestos en el acto para sistemas VRV o CMS de Daikin.

Proporciona un resultado en 7 pasos, lo que permite obtener un presupuesto profesional:

  1. Seleccionar las unidades interiores
  2. Conectar las unidades exteriores a las unidades interiores
  3. Generar automáticamente el diagrama de tuberías con las juntas
  4. Generar automáticamente el diagrama de cableado
  5. Seleccionar los posibles sistemas de control centralizado
  6. Visualizar el resultado en MS Word, MS Excel y AutoCAD
  7. Guardar el proyecto

VRV Card 2D

Para poder descargar el VRV Cad 2D, rellene el formulario y recibirá el enlace para descargarlo.

Configurador V2.3.0 Daikin Altherma LT y unidades exteriores VRV IV

El configurador Daikin puede configurar los siguientes aparatos: 

  • Unidades split de baja temperatura Daikin Altherma
  • Unidades exteriores VRV IV

Última versión disponible: Configurador v2.3.0.

Las mismas características que la versión anterior.

- Compatibilidad con PC: Desde esta versión en adelante 

Se requiere Microsoft .NET FrameWork 4.0 (=”.NET 4.0”)

Compatibilidad adicional con Windows 8 y 8.1

- Mejoras y modificaciones en la instalación:

  • El paquete del configurador se ha modificado a un archivo ejecutable (exe)
  • Desinstalación automática del configurador anterior.
  • Instalación fija en el directorio de datos de aplicación del usuario (anteriormente se instalaba en el directorio de archivos de programa)
  • Preparado para futuras versiones: no es necesario contar con derechos de administrador durante la instalación de una versión más reciente
  • (Solo en caso de que haya una unidad USB y .NET esté instalado).
  • Durante la instalación se ejecuta la detección de .NET 4.0 y si no se encuentra, se inicia la descarga por Internet desde el servidor de Microsoft (si hay conexión a Internet disponible)

- Notificación automática de nuevas versiones del configurador:

  • Se comprueba durante el inicio del configurador (solo en caso de que haya conexión a Internet disponible)
  • En caso de que haya una nueva versión del configurador disponible, se mostrará la dirección de descarga de Internet.

- Actualizaciones de la base de datos:

  • Últimas versiones de software compatibles añadidas en la base de datos del configurador

     “Calefacción\01: Software hidro unidades split de baja temperatura Altherma (CA): ID42E0

     “Calefacción\02: Software hidro para unidades Altherma híbridas y geotérmicas ID42F1

- Notas:

  • Compatible con los modelos Altherma CA:

    Para EHVH04S18CA3VF, seleccione EHVH04S18CA3

    Para EHVH08S18CA3VF, seleccione EHVH08S18CA3

  • Modelos híbridos compatibles:

    Para EHYHBH05AAV32, seleccione EHYHBH05AAV3

    Para EHYHBH08AAV32, seleccione EHYHBH08AAV3

Manual de instalación en distintos idiomas disponible

Descargar manual de instrucciones (EN) (4 MB - PDF)

Descargar características y notas de la versión

Características y notas de la versión (208 KB - PDF)

 

Aplicación de servicio Daikin (disponible en inglés)

La aplicación de servicio de Daikin ha sido creada para ayudar a los técnicos de servicio de aire acondicionado que trabajen con equipos Daikin. 

La aplicación cubre diversas funciones de campo para VRV como: 

  • Códigos de Avería 
  • Cálculo de Cargo Adicional de VRV 
  • PCB de repuesto: Configuración interruptores Dip 
  • Ajustes de campo unidad exterior, 
  • Ajuste recuperación de refrigerante 
  • Modos de Emergencia 

Para equipos Altherma: 

  • Códigos de Avería 
  • Carga adicional de refrigerante 
  • Configuración de la Serie C Altherma 
  • Configuración del interruptor DIP y mucho más... 

Pulse en el botón que corresponda para descargar la app de Servicio Daikin: