Sistemas split aire-aire
A partir del 1 de enero de 2025, sólo podrán comercializarse productos que contengan un refrigerante con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) < 750 para sistemas split con una carga inferior a 3 kg.
Daikin ya ofrece una gama completa de sistemas con R-32
A partir del 1 de enero de 2027, solo podrán comercializarse productos que contengan un refrigerante con un PCA < 150 para todos los sistemas split ≤ 12 kW.
Daikin está investigando y desarrollando una gama de sistemas con R-290 y R-454C, obtén más información sobre nuestras perspectivas de refrigerantes aquí.
A partir del 1 de enero de 2029, sólo podrán comercializarse productos que contengan un refrigerante con un PCA < 750 para todos los sistemas split > 12 kW.
Daikin ya ofrece una gama completa de sistemas con R-32
Sistemas monobloc
A partir del 1 de enero de 2027, sólo podrán comercializarse productos que contengan un refrigerante con un PCA < 150 para sistemas independientes ≤ 12 kW y > 12kW y ≤ 50 kW
Daikin ya ofrece una gama de sistemas con R-290 (propano). Obtén más información sobre Daikin Altherma 4 aquí.
Los productos con refrigerantes de mayor PCA pueden seguir vendiéndose, manteniéndose y reparándose durante toda su vida útil, siempre que se hayan comercializado antes de la fecha de la prohibición.
Fecha de revisión 2030
En 2030, la Comisión Europea realizará una evaluación para determinar si las prohibiciones de productos posteriores a 2030 son tecnológicamente viables. En función de este informe, aún es posible introducir modificaciones en las prohibiciones que entren en vigor después de 2030. En los resúmenes anteriores, estas flechas están marcadas en un color más claro. Se dispondrá de más información cuando se acerque la fecha de la revisión de 2030.