Características de producto
- Combinación exclusiva de humidificación, deshumidificación, ventilación, purificación de aire y calefacción y refrigeración en 1 sistema
- Sensor detector de movimiento de 3 zonas: el flujo de aire se envía a las zonas de la estancia más alejadas del ocupante. La detección se realiza en 3 direcciones: izquierda, frontal, derecha. Si no se detectan personas, la unidad activará automáticamente el modo de ahorro de energía.
- Daikin Residential Controller (opcional): controle la unidad interior desde cualquier lugar con una aplicación, a través de la red local o Internet.
- No es necesario limpiar los filtros, gracias a la limpieza automática del filtro
- Valores de eficiencia estacional: gama completa A+++ en refrigeración y calefacción
- Comandos de voz a través de Amazon Alexa o Google Assistant para controlar funciones principales como el punto de consigna, el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, etc
- Funcionamiento muy silencioso. El nivel de presión sonora baja hasta 19dBA !
- El flujo de aire de 3D combina la oscilación automática vertical y horizontal para hacer circular una corriente de aire frío o caliente justo en las esquinas de las estancias, incluso si son grandes
- Galardón al mejor diseño Reddot 2013
Beneficios
Documentación
Descargar idioma