Características de producto
- Diseño optimizado para refrigerante R-32
- El panel de limpieza de filtro automática opcional aumenta la eficiencia y el confort y reduce los costes de mantenimiento.
- Los dos sensores inteligentes opcionales aumentan la eficiencia energética y el confort
- La selección más amplia en paneles decorativos: paneles de diseño en blanco (RAL9010) y negro (RAL9005) y paneles estándar en blanco (RAL9010) con rejillas grises o totalmente blancas
- Control individual de aletas: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin necesidad de cambiar la ubicación de la unidad
- La aletas de mayor tamaño y el patrón de oscilación exclusivo mejoran la distribución uniforme del aire
- La altura de instalación más baja del mercado: 214 mm para las clases 20-63
- Entrada de aire nuevo opcional
- La bomba de drenaje incorporada de serie con 675 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación
Beneficios
Documentación
Lo sentimos, no se encontró ningún documento