We believe that climate control should be simple, intuitive, smart and energy efficient.
Whether you are seeking a solution for your home or your business, we offer a variety of systems that will help you to control your climate and provide optimum comfort.
Descubra las aplicaciones de Daikin
Controle su clima desde cualquier ubicación. Simplemente, conecte simplemente su unidad a un punto Wi-Fi y descargue la aplicación. Disponible para iOS y Android, puede cambiar el termostato, establecer programas de temperatura y revisar su consumo energético.
- IFTTT
Your home
This screen gives you an overview of your home. From here you can access all the functions and control up to 50 units at one time from one central point.
Individual rooms
Adjust the temperature, operating mode, air purification and fans for individual rooms with the interactive thermostat.
Set timer programs
Create different schedules with up to 6 actions per day for 7 days and activate specific operating modes.
Energy usage
Monitor your energy consumption and save more. User-friendly graphs and icons help you to know just where you can save.
Program your equipment
Program your unit to reflect your lifestyle. For example,: if you leave the house, then the heating turns off.
Smart Building Management
With Daikin, building management has never been easier. We offer a variety of climate control systems that integrate with the VRV system to help you to manage your building's energy consumption efficiently and give you optimum comfort.
Control de varias ubicaciones
Centralice el control de las distintas zonas climáticas conectando su intelligent Tablet Controller a nuestro Daikin Cloud Service.
- Supervise y compare simultáneamente varias ubicaciones para reducir el consumo energético excesivo
- Conéctese al Daikin Cloud Service y acceda a sus unidades desde cualquier lugar y en cualquier momento
- La interfaz con pantalla táctil intuitiva facilita el control climático
- Ideal para aplicaciones comerciales de tamaño pequeño y mediano
Sistema de Gestión de Edificios
Nuestro intelligent Touch Manager intuitivo y fácil de utilizar se integra perfectamente con equipos de otros fabricantes, para que pueda controlar el clima, la iluminación, las alarmas y mucho más con una sola interfaz.
- Supervise el consumo energético, optimícelo y reduzca costes
- Su diseño modular le permite adaptar el Intelligent Touch Manager al tamaño y necesidades de su edificio
- Integre Daikin i-Net para lograr supervisión remota las 24 horas del días, los 7 días de la semana y un sistema de mantenimiento predictivo para que su sistema Daikin funcione fluida y eficientemente
- Herramientas de análisis y tendencia de datos energéticos fáciles de utilizar para lograr ahorros de hasta el 15%
- Ideal para aplicaciones comerciales de medianas a grandes
Sistemas de control individual
Sistemas de control individual le permiten controlar el clima directamente con las interfaces y funciones de programación intuitivas y fáciles de utilizar.
- Las interfaces intuitivas hacen que controlar el clima sea muy sencillo
- Diseños contemporáneos que se adaptan perfectamente a su interior
Controles en la nube
Supervisión, control y servicio remotos para sistemas de refrigeración, calefacción y ventilación industriales y comerciales.
- Supervise y controle su edificio independientemente de dónde se encuentre
- Gestione varias ubicaciones. El concepto modular permite que su nube crezca con su negocio
- Le ayuda a reducir los costes energéticos y a aumentar la vida útil de su equipo
Controlador remoto con cable Madoka
- Interfaz intuitiva con control mediante botón táctil
- Diseño elegante y compacto en 3 colores para adaptarse a cualquier diseño interior
- Ajustes avanzados de fácil configuración a través de la aplicación o la interfaz visual
- Interfaz fácil de utilizar
iCM intelligent Chiller Manager para plantas de enfriadoras
Optimice el rendimiento y aumente la fiabilidad de su planta de enfriadoras con nuestro sistema de control diseñado en fábrica.
iCM le ayuda a reducir los costes energéticos y a aumentar la vida útil de su equipo.
User-friendly wired remote controller
- Inuitive touch button control
- Sleek, compact design in 3 colors to match any interior design
- Easily set advanced settings via the app or visual interface
- Easy to use interface
Easy integration with building management systems
Daikin units can be integrated with a variety of building management interfaces. With the interface protocols, you can control the climate, comfort and third-party equipment, such as lighting, lifts, security systems and more, using one single system.
Interfaz Modbus
Integre todas las unidades Daikin en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo Modbus.
Interfaz KNX
Integre unidades Split, Sky Air y VRV en su sistema domótico o de gestión de edificios a través del protocolo KNX.
Interfaz de gestión de propiedades
Interfaz para una conexión perfecta entre sistemas de climatización Daikin y sistemas de gestión de propiedades como Oracle Opera PMS.
Modbus Interface
Integrate all Daikin units with your building management system via Modbus protocol.
KNX Interface
Integrate Split, Sky Air and VRV units with your home automation or building management system via KNX protocol.
Property Management Interface
Interface for seamless connection between Daikin HVAC and property management systems such as Oracle Opera PMS.
Interfaz BACnet
Integre unidades de tratamiento de aire y enfriadoras VRV en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo BACnet.
BACnet Interface
Integrate VRV air handling units and chillers with your building management system using the BACnet protocol.
Interfaz LonWorks
Integre todas las unidades VRV en su Sistema de Gestión de Edificios a través del protocolo LonWorks.
LonWorks Interface
Integrate all VRV units with your building management system using the LonWorks protocol.
Smart controls for all types of buildings
Whether you're a homeowner, shopkeeper or hotel manager, our Daikin solutions will help you to control your climate. Start your project with us by selecting your type of building.