- Eficiencia energética
- Un gran diseño
- Máximo confort
- Controles inteligentes
Tecnologías eficientes con la energía para el futuro
Nuestras soluciones de refrigeración se clasifican con las etiquetas de eficiencia energética más altas del mercado. Haciendo hincapié en la energía renovable y las tecnologías innovadoras, como la Inverter y de recuperación de calor, se beneficia de una solución integral que maximiza significativamente la rentabilidad de su inversión. Nuestro esfuerzo a la hora de desarrollar soluciones climáticas eficientes con el medio ambiente garantiza que las unidades Daikin no solo cumplan con la normativa en vigor, sino que vayan años por delante de esta.
El buen diseño pada inadvertido
Con tantas opciones de diseño, trabajamos para crear un clima interior que se adapte perfectamente a la decoración interior.
Su confort es nuestra prioridad.
Nuestros sistemas de climatización no solo enfrían el aire. Equilibran cuidadosamente la temperatura, la calefacción, los niveles de humedad y la pureza del aire para proporcionarle el clima más confortable.
Gestione el uso de la energía
Creemos que el control climático debería ser simple, intuitivo, inteligente y eficiente. Tanto si busca una solución para su hogar o para su negocio, ofrecemos varios sistemas que le ayudarán a controlar el clima.
Una habitación
- Sistema Split
- Conecta 1 unidad interior a 1 unidad exterior
- Calienta y refrigera 1 habitación
- Instalación sencilla
Hogar
- Sistema Multisplit
- Conecta hasta 9 unidades interiores a 1 unidad exterior
- Refrigera, calienta y proporciona agua caliente para hasta 9 habitaciones distintas
- Controla habitaciones individualmente
Edificios comerciales e industriales
- Sistemas de expansión directa (DX) y basados en agua
- Conecta un número ilimitado de unidades interiores a 1 sistema exterior
- Refrigera, calienta, ventila y proporciona agua caliente
- Controla zonas y habitaciones individuales
- Más de 10 MW de capacidad de refrigeración
Distintas opciones de diseño para su interior
Climatización para todo tipo de edificios
Ya sea propietario de una vivienda, comerciante o gerente de hotel, nuestras bombas de calor Daikin le mantendrán fresco. Comience su proyecto con nosotros seleccionando el tipo de edificio.