Saltar al contenido principal

Hoteles eficientes

Nuestras soluciones climáticas Daikin garantizan una estancia confortable para sus huéspedes.

El buen diseño pada inadvertido
El buen diseño pada inadvertido

El buen diseño pasa inadvertido

Con tantas opciones de diseño, trabajamos con usted para crear un clima interior que se adapte perfectamente a la decoración interior y ofrezca confort inadvertido a sus huéspedes.

Controles inteligentes
Controles inteligentes

Control total para usted y sus huéspedes

Gracias a nuestro Sistema de Gestión de Edificios BMS y a la integración con Fidelio, le proporcionamos un control total del uso energético de su hotel, además de control de confort individual para sus huéspedes.

Reduzca los gastos generales
Reduzca los gastos generales

Reduzca los gastos generales

Mediante el uso de energía renovable y de la tecnología de recuperación de calor eficiente, se reducen significativamente los costes de funcionamiento y se maximiza la rentabilidad de su inversión.

bg-image

Controlador remoto cableado fácil de usar

Un controlador totalmente rediseñado pensado para mejorar la experiencia del usuario. Entre las funciones de la aplicación para hoteles se incluyen:

  • Ahorro de energía mediante tarjeta de acceso, contacto de ventana integrado y limitación del punto de ajuste
  • La función de reprogramación flexible asegura que la temperatura de la habitación permanezca dentro de unos límites óptimos para garantizar el confort de los huéspedes
  • Interfaz de uso sencillo

Conexión mediante tarjetas llave inteligentes

Gracias a nuestro exclusivo sistema de gestión de conexión de tarjetas llave inteligentes reduce sus costes energéticos sin comprometer el confort de sus huéspedes. Cuando los huéspedes entran o salen de su habitación o abren o cierran las ventanas, las tarjetas llave inteligentes se comunican automáticamente con las unidades Daikin para apagar el aire acondicionado o la calefacción.

Conexión mediante tarjetas llave inteligentes

Interfaz para hoteles para la conexión de sistemas de climatización, ventilación y aire acondicionado de Daikin con el sistema Oracle Opera Fidelio

  • Inserción automatizada de ajustes de unidades para interiores basada en los comandos de Entrada y Salida de Opera Fidelio
    • Experiencia de cliente de hoteles mejorada mediante la precalefacción o prerrefrigeración de habitaciones reservadas
    • Ahorro energético gracias a la posibilidad de limitar el punto de ajuste de temperatura
  • Interfaz fácil de usar para la asistencia en el mostrador de recepción de hoteles, centros de conferencias, etc.

Una solución integral para el control climático de su hotel

Desde soluciones de calefacción y aire acondicionado personalizadas, hasta sistemas de gestión de ahorro de energía, contamos con soluciones climáticas para las habitaciones de los huéspedes, salas de conferencias, restaurantes e instalaciones de bienestar. Obtenga más información sobre las opciones disponibles para su hotel.

Desde pequeños hostales hasta grandes centros turísticos

Independientemente de la magnitud de su proyecto, contamos con soluciones de calefacción y refrigeración para adaptarse a su hotel. Encuentre la opción perfecta seleccionando el tamaño o necesidad de su hotel.

  • Hostales y hoteles pequeños

    Sky Air

    • Para sus necesidades climáticas fundamentales
    • Ideal para espacios pequeños
    • Controles independientes para cada unidad
  • Hoteles de tamaño mediano

    VRV

    • Instalación flexible que satisface todas sus necesidades climáticas
    • Ideal para espacios de tamaño pequeño y mediano
    • Controle las unidades de forma centralizada o individual
  • Grandes hoteles y centros turísticos

    Enfriadoras y equipos de tratamiento de aire

    • Satisface todas sus necesidades climáticas
    • Ideales para espacios de tamaño mediano y grande
    • Sistema de gestión centralizada
  • Refrigeración para restaurantes y cocinas de hoteles

    Refrigeración

    • Soluciones para aplicaciones de refrigeración de tamaño pequeño a grande
    • Los diseños flexibles se adaptan a todos los tipos de edificios
    • Las tecnologías de recuperación de calor e Inverter aumentan el ahorro
  • Agua caliente para balnearios y centros de bienestar hoteleros

    Daikin Altherma Flex

    • Proporciona grandes volúmenes de agua de manera eficiente
    • Producción de agua caliente mediante recuperación de calor
  • Aire fresco y saludable para salas de conferencias y salones de bailes

    Unidades de tratamiento de aire y ventilación

    • Ideales para espacios de tamaño mediano a muy grande
    • Proporcionan aire fresco y saludable
    • Compatibles con todas las soluciones Daikin mediante nuestro sistema de climatización.

Ahorro de energía

  • Controle hasta el 70% de todo el consumo de energía del hotel
  • Utilice energía renovable para calefacción y agua caliente
  • La tarjeta llave inteligente apaga automáticamente la calefacción y el aire acondicionado cuando un huésped abandona la habitación o abre una ventana
  • El intelligent Touch Manager le proporciona un control total del consumo energético ayudándole a gestionarlo y optimizarlo

Tecnología única autolimpiable

Nuestra round flow y algunas unidades de techo tienen filtros autolimpiables opcionales que incrementan la eficiencia, confort y fiabilidad, maximizando la satisfacción del usuario.

bg-image

Control multifunción por cable

  • Botón intuitivo.
  • Diseño elegante y compacto
  • Establece configuraciones avanzadas a través de la aplicación o interfaz visual
  • Fácil de usar
bg-image

Estamos a tu disposición

El correcto mantenimiento de un sistema de HVAC supone un valor añadido y garantiza su continuidad. La adopción de las medidas necesarias para prolongar la vida útil de su instalación garantiza una climatización óptima las 24 horas del día, los 7 días de la semana.