Saltar al contenido principal

Enfriadoras

Nuestras enfriadoras están diseñadas con tecnologías de vanguardia para proporcionar calefacción o refrigeración y procesos eficientes en los que puedes confiar.

Sistemas combinados de Daikin

La solución definitiva para descarbonizar.

Hasta 75ºC

Producción a alta temperatura para satisfacer las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria.

Gran capacidad

La combinación de nuestras bombas de calor es capaz de cubrir una potencia de hasta 2MW con un único sistema.

Refrigerantes ecológicos

Nuestra solución única tiene en cuenta el impacto medioambiental del sistema, por lo que cuenta solamente con refrigerantes de bajo GWP.

2 tubos | 4 tubos

Adaptable a cualquier tipo de instalación, tanto para demandas a 2 tubos como demandas simultaneas a 4 tubos.

Enfriadoras condensadas por aire

  • Ideales para aplicaciones de tamaño pequeño, mediano y grande
  • Instalación exterior
  • Eficientes
  • Disponibles en sólo refrigeración o bomba de calor
  • Disponibles  unidades equipadas con tecnología Inverter
  • Diferentes opciones de compresor: swing, scroll o de tornillo

Enfriadoras condensadas por agua

  • Ideales para aplicaciones de tamaño mediano y grande
  • Instalación interior
  • Gran eficiencia energética
  • Disponibles en sólo refrigeración o sólo refrigeración/calefacción
  • Disponibles  unidades equipadas con tecnología Inverter
  • Diferentes opciones de compresor: scroll, de tornillo o centrífugo

Bombas de calor para alta temperatura

Gama de unidades Full Inverter EWYE-CZ con refrigerante ecológico.

bg-image

Serie de enfriadora y bomba de calor

Nueva generación de enfriadoras scroll condensadas por aire
con refrigerante R-32 respetuoso con el medio ambiente.

bg-image

Unidad de aire-agua EWYD-4Z para aplicaciones generales

Solución de sistema de 4 tubos con tecnología Inverter total para refrigeración y calefacción independiente y simultánea todo el año.

bg-image

Enfriadora de la serie DZ

Gama de enfriadoras centrífugas condensadas por aire sin aceite que incorpora varias características de tecnología avanzada exclusivas en el mercado.

Fabricadas en Europa para tí

Con más de 150 opciones diferentes disponibles bajo pedido. Es posible incluir opcionales como bombas de caudal constante o variable, encapsulado para reducir el nivel sonoro, protección anticorrosiva en las baterías o recuperación de calor entre otros. La enfriadora o bomba de calor se puede diseñar en función de la aplicación, entorno y necesidades. Siempre trabajamos contigo para proporcionarte una solución que cumpla tus requisitos.

Programa L∞P

Reducción de residuos y fomento de la regeneración de los recursos naturales.

MÁS INFORMACIÓN >

Bajo GWP

Nuestros refrigerantes cuentan con un impacto medioambiental muy reducido.

 

Objetivo 2030

Se espera que para 2030 todas nuestras plantas alcancen el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero.

Objetivo 2050

Daikin se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y busca conseguir cero emisiones para el año 2050.

Declaraciones medioambientales

Disponibles mediante solicitud las declaraciones mediambientales de nuestros productos.

SOFTWARE DE SELECCIÓN DE ENFRIADORAS, BOMBAS DE CALOR, FANCOLIS Y CLIMATIZADORES

Accede a nuestro software de selección de sistemas hidrónicos, con el que obtener la solución personalizada, adaptada a los requerimientos de proyecto y ubicación.


Con nuestro Applied Tools podrás:

  1. Guardar tus proyectos por carpetas
  2. Simular la unidad en diferentes puntos de funcionamiento
  3. Imprimir los informes de selección técnicos (disponible en varios formatos)
  4. Acceder a la herramienta desde cualquier lugar y dispositivo
     
bg-image

Control remoto y monitorización de Daikin para las plantas de enfriadoras y las unidades de tratamiento de aire

El uso de los resultados de monitorización de Daikin permite optimizar los costes y el equipo durante toda la vida útil del sistema, al tiempo que aumenta la eficiencia.

bg-image

Servicios de alquiler Daikin: enfriadoras

  • Soluciones para emergencias en refrigeración
  • Refrigeración de emergencia para aplicaciones y procesos críticos
  • Suministro de refrigeración durante apagones y periodos de inactividad planificados
  • Soluciones para fluctuaciones de carga frigorífica y eventos especiales

Ponte al día sobre las últimas novedades

Entra en nuestra sección de artículos para profesionales y descubre todas las novedades que tenemos para ti.

Refresca tus habilidades, revitaliza tu carrera.
Instituto Daikin

¿Sientes que tu carrera necesita un soplo de aire fresco? En el Instituto Daikin, te ayudamos a revigorizar tus habilidades y dar un nuevo impulso a tu trayectoria profesional. Con nuestra formación gratuita y de vanguardia en climatización, podrás actualizar tus conocimientos y redefinir tu futuro. Regístrate en Instituto Daikin y elige el curso que quieras, ya sea presencial u online.

Además, podrás disfrutar de esta y muchas más ventajas disponibles en nuestro Portal Clientes.