Daikin es la primera compañía mundial en presentar una nueva generación de enfriadoras scroll condensadas por aire con refrigerante R-32.
Daikin lidera el camino en tecnología de enfriadoras y se esfuerza continuamente en lograr la innovación con la nueva generación de enfriadoras condensadas por aire con refrigerante R-32, lo que amplía su gama Bluevolution con mayores capacidades.
¿Por qué ha introducido Daikin modelos con R-32?
El potencial de calentamiento global del refrigerante R-32 es de 675, que representa solo un tercio del potencial de calentamiento global del refrigerante R-410 más utilizado normalmente. Gracias a la clasificación de inflamabilidad más baja el refrigerante R-32 entra dentro de la categoría A2L de ISO817 puede utilizarse con seguridad en muchas aplicaciones incluidos los sistemas de agua enfriada. Como refrigerante de un solo componente, el R-32 también es más fácil de reciclar y reutilizar lo que representa otra ventaja medioambiental más a su favor.
¿Por qué elegir
la enfriadora de la serie EWAT-B?
- Eficiencia superior, SEER de hasta 4,7.
- Supera los requisitos de diseño ecológico de 2021
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente → El primero del mercado
- Nuevos compresores scroll e intercambiadores de calor optimizados con R-32
- El potencial de calentamiento global (GWP) del refrigerante R-32 es de 675, que representa solo un tercio del potencial de calentamiento global del refrigerante R-410 más utilizado normalmente
- El bajo GWP del refrigerante R-32 entra dentro de la categoría A2L de ISO817 y puede utilizarse con seguridad en muchas aplicaciones incluidos los sistemas de agua enfriada
- Como refrigerante de un solo componente, el R-32 también es más fácil de reciclar y reutilizar lo que representa otra ventaja medioambiental más a su favor
- Amplio rango de capacidades: 80 – 700 kW
- Serpentín de condensación provisto de microcanales, para reducir la carga de refrigerante
- Versiones de eficiencia Silver y Gold
- 3 configuraciones sonoras
- Totalmente compatible con Daikin on Site
- Nuevas configuraciones de kit hidrónico (bomba individual y doble, depósito de inercia, VFD)
- Versiones de circuito individual y doble entre 150 kW y 350 kW
›› Las unidades con circuito individual pueden incorporar 2 o 3 compresores
›› Las unidades con circuito doble pueden incorporar 4, 5 o 6 compresores - Amplia lista de opciones
- Modulación de velocidad del ventilador opcional (VFD)
Dos diseños diferentes
Diseño Single-V
›› Diseño estilizado
›› Mayor flexibilidad: nueva configuración sonora
intermedia tanto para la versión Silver
como para la versión Gold
Diseño Modular-V
›› Diseño completamente nuevo
›› Mejor eficiencia a carga parcial (SEER)
en comparación con la generación anterior:
›› +4% con disposición
estándar
›› +7% con opción de ventilador VFD
Nuevas opciones de refrigeración libre sin glicol para la gama de enfriadoras EWAT-B:
- Free Cooling Migration – Light
- Free Cooling Migration – Full
- Free Cooling Migration - Full with Hydro Kit
Free Cooling Migration – Light:
Una vez activada, esta solución permite la migración natural del refrigerante desde el evaporador al condensador, desviándose al mismo tiempo de los compresores y la válvula de expansión. Gracias al diseño de los intercambiadores, con caídas de presión muy bajas, esta solución no precisa de dispositivos adicionales para bombear el refrigerante, puesto que emplea el principio de migración natural. La capacidad de refrigeración libre que se puede obtener es del 25 de la capacidad nominal de la unidad.
Free Cooling Migration – Full:
Incluye un evaporador inundado adicional por cada circuito de forma paralela al intercambiador de calor de placas estándar que permite mejorar el rendimiento.
Esta solución emplea el mismo principio que la migración light, pero al estar equipada con un intercambiador de agua a aire de "casco y tubo", permite obtener una mayor capacidad. Gracias al diseño de los intercambiadores, con caídas de presión muy bajas y una mayor distancia desde el condensador al evaporador, esta solución puede proporcionar una capacidad de refrigeración libre equivalente al 75 de la capacidad nominal de la unidad.
Free Cooling Migration - Full with Hydro Kit:
Incluye Free Cooling Migration - Full y tubería de distribución en el lado del agua que permite el cambio automático del flujo de agua entre la refrigeración mecánica y el intercambiador de calor de refrigeración libre. La presencia de tuberías adicionales puede afectar al espacio de instalación de la unidad.
Amplia lista de opciones
Opciones nuevas incluidas:
- Depósito de inercia
Depósito de inercia montado en la unidad disponible en toda la gama para lograr una solución de tipo enchufar y listo.
- Recuperación de calor parcial
Control de condensación que permite mantener la capacidad de recuperación de calor con temperaturas ambiente más bajas y la unidad funcionando a plena capacidad
| Recuperación de calor con 35°C de temperatura ambiente | Recuperación de calor con 20°C de temperatura ambiente | |
| Corriente | ~ 15% | ~ 3% |
| Novedad | ~ 15% | ~ 15% |
- Bombas VDF y control de flujo variable
› Control de velocidad variable de la bomba a través de una señal externa de 0-10 voltios
› Gestión de velocidad de la bomba con “termostato activado” y “termostato desactivado”
› Control de flujo primario variable
Conectividad
mAP
›› Aplicación Android
›› Duplica el controlador de la unidad
›› Funciona en la unidad mediante un dispositivo inteligente remoto (tablet, smartphone, PC)
›› Próximamente disponible en PlayStore
Pantalla táctil portátil opcional
›› Pantalla de 10”
›› Pantalla táctil
›› Red: Inalámbrica, Bluetooth, GPS, GSM, ecc…
›› Interfaz: Tarjeta SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio
Daikin on Site
Totalmente compatible con la plataforma en la nube Daikin on Site que permite varias funciones avanzadas que incluyen:
›› Supervisión remota,
›› Optimización del sistema
›› Mantenimiento preventivo
Acceso remoto con un clic a través de LAN o módem GSM
Más información
-
EWAT-B-_ECPEN18-406_Product profile_EnglishPDF | 880.93KB
Gama EWAT-B
-
EWAT-B-XR
-
EWAT-B-XS
-
EWAT-B-SL
-
EWAT-B-SR
-
EWAT-B-SS
-
EWAT-B-XL