Combata la pérdida de energía
Reciba a los visitantes con las puertas abiertas y limite la pérdida de calor con nuestras cortinas de aire Biddle. Eliminando las fluctuaciones de temperatura interior, nuestras cortinas de aire le ayudan a mantener un clima estable, al mismo tiempo que reducen considerablemente los costes energéticos si se comparan con los modelos eléctricos estándar.
Una inversión inteligente
En menos de 18 meses, recuperará su inversión inicial en la cortina de aire Biddle, cuando esté conectada a su equipo de climatización Daikin. La integración es sencilla y no requiere costes de instalación adicionales, como sistemas hidráulicos extra, sistemas de tuberías o calderas. Puesto que son un 72% más eficientes que los modelos eléctricos estándar, invertir en una cortina de aire Biddle reducirá significativamente el consumo energético y los costes de funcionamiento y reducirá la pérdida de calor entre un 80 y un 85%.
Tecnología patentada
Las cortinas de aire Biddle de Daikin logran niveles de separación de aire de entre el 80 y el 85%, y aumentan de manera considerable el confort y la eficiencia energética. Nuestro diseño de rectificador de firma garantiza un flujo de aire laminar, donde el aire se mueve a la misma velocidad y en la misma dirección hacia el suelo. Este flujo de aire actúa como una cortina que reduce la pérdida de calor y elimina las turbulencias.


Modelo de suspensión libre
- Unidad de pared
- Instalación sencilla
- Rápida recuperación de la inversión en menos de 18 meses
- Disponible en modelos pequeños, medianos y grandes

Modelo de cassette
- Instalación en falsos techos
- Solo queda a la vista el panel decorativo
- Rápida recuperación de la inversión en menos de 18 meses
- Disponible en modelos pequeños, medianos y grandes

Modelo empotrado
- Unidad de conductos
- Rápida recuperación de la inversión en menos de 18 meses
- Disponible en modelos pequeños, medianos y grandes