Una combinación exclusiva de tecnologías eficientes
Los sistemas VRV de Daikin reducen el consumo de energía optimizando el rendimiento estacional por medio de unidades interiores y exteriores eficientes, tecnologías innovadoras y controles de gestión energética inteligentes.
Cerrando el bucle: hacia una economía circular
Reutiliza el refrigerante existente y evita que se produzcan más de 150.000 kg de gas nuevo todos los años.
Las unidades VRV IV+ de recuperación de calor y VRV IV de la serie S están ahora disponibles con asignación de refrigerante recuperado certificado. Tome una decisión que beneficie al medioambiente, elija un producto VRV L∞P de Daikin.
Innovadoras tecnologías que ofrecen eficiencias líderes en el sector
Verdadera sostenibilidad durante todo el ciclo de vida útil, gracias a eficiencias estacionales reales líderes en el mercado
Toneladas de CO2 equivalentes reducidas gracias al uso del refrigerante R-32 con un GWP más bajo
Filtros exclusivos con función de limpieza automática para lograr un confort y una eficiencia máximos en todo momento
El uso inteligente garantiza una gestión de edificios eficiente y eficaz
- Seguimiento del consumo de energía a través de Daikin Cloud Service
- Sensores y tarjetas llave inteligentes para evitar el derroche de energía
- Asesoramiento experto para optimizar constantemente la eficiencia del sistema
- Mantenimiento predictivo que garantiza un funcionamiento y tiempo de actividad óptimos
- Confort
- Fiabilidad
- Control
Diseñada para proporcionar confort
Gracias al control de varias zonas, puede gestionar de forma precisa el clima de distintas plantas y habitaciones. Los sensores de suelo y presencia inteligentes dirigen el aire lejos de usted para crear el flujo de aire perfecto, mientras que la Temperatura de Refrigerante Variable evita las corrientes de aire. Diseñada con una tecnología muy silenciosa, su unidad VRV funciona de forma tan silenciosa que se olvidará de que está ahí.
Productos y equipo humano de calidad
Nuestra política de cero defectos significa que probamos repetidamente cada unidad durante el proceso de producción para garantizar que funcionen perfectamente por muchos años. También contamos con la red de asistencia más amplia disponible por lo que siempre habrá un técnico cualificado de Daikin para ayudarle.
Control líder en el mercado
Gracias al control de Volumen de Refrigerante Variable de la unidad VRV de Daikin, puede controlar distintas zonas, habitaciones y plantas.
Conecte su unidad VRV de Daikin con nuestro Sistema de Gestión de Edificios, que se integra perfectamente con equipos de otros fabricantes, para que pueda controlar el clima, la iluminación, las alarmas y mucho más con una sola interfaz.
Una solución integral para el control climático de su edificio
Desde calefacción y aire acondicionado eficientes, hasta ventilación y gestión de edificios, contamos con soluciones climáticas para sus edificios.
- Reduzca las pérdidas de aire frío o caliente de los accesos de los edicificios con la cortina de aire Biddle
- La exclusiva unidad de cassette integrado se adapta perfectamente en techos falsos y no le molestará gracias a su funcionamiento silencioso.
- Adáptese a los techos altos instalando calefacción de suelo radiante para calentar el aire más cerca del suelo
- Respire aire fresco y saludable libre de moho y alérgenos con las unidades de tratamiento de aire para ventilación
- Integre fácilmente soluciones de agua caliente para cocinas y cuartos de baño
- Refrigeración de infraestructuras hasta -20°C fiable para salas de servidores
- Los sensores inteligentes dirigen el flujo de aire lejos de las personas y activan automáticamente la unidad en modo de ahorro de energía o la apagan cuando no detectan presencia en la habitación
- Los programas inteligentes facilitan el control climático en todo el edificio y nuestro Sistema de Gestión de Edificios (BMS) le permite integrar y controlar todos los aspectos de su edificio (calefacción, refrigeración, electricidad, iluminación, ascensores, etc.)
VRV IV⁺
Nuestros nuevos sistemas VRV IV⁺ han elevado los estándares del mercado en cuanto a rendimiento y confort climático. La simplicidad de diseño total ofrece una instalación rápida y flexibilidad integral con eficiencia y confort absolutos.
Nuestras unidades exteriores VRV
Diseñado para su interior
La gama más amplia de unidades interiores disponibles. Elija el mejor emisor para su espacio.
Para completar la solución
Soluciones de ventilación integrada
Estamos orgullos de ofrecer la gama de ventilación DX más amplia del mercado. Desde unidades de ventilación con recuperación de calor de tamaño pequeño hasta grandes unidades de tratamiento de aire, creamos entornos frescos, saludables y confortables para todas las situaciones. Todas las unidades de ventilación se integran con nuestros sistemas VRV como solución de tipo enchufar y usar.
Gestión Inteligente de Edificios
Con Daikin, la gestión de edificios nunca había sido tan sencilla. Ofrecemos varios sistemas de control climático que se integran con el sistema VRV para ayudarle a gestionar el consumo energético de su edificio de forma eficiente y eficaz.
- La interfaz con pantalla táctil intuitiva hace que controlar el clima sea muy sencillo
- Conéctese al Daikin Cloud Service y controle el sistema desde cualquier lugar y en cualquier momento
- Integre equipos de otros fabricantes para crear un Sistema de Gestión de Edificios mini rentable
Sustituciones rentables
El sistema VRV de sustitución es una solución rentable ideal para sustituir sistemas anteriores menos eficientes. Reutilizando las tuberías y cableado existentes, sus operaciones diarias no se verán interrumpidas.
Tecnología de limpieza automática exclusiva
Nuestra unidades Round Flow de cassette y de conductos cuentan con filtros con función de limpieza automática opcionales que aumentan la eficiencia, confort y fiabilidad de sus clientes o huéspedes aumentando su satisfacción.
- El control preciso de varias zonas le permite controlar distintas plantas y habitaciones individualmente para reducir el consumo de energía total
- Caliente y refrigere su edificio mediante energía renovable de la tierra
- Eligiendo Daikin cuenta con el mejor socio para sus certificaciones de sostenibilidad y edificios ecológicos, como BREEAM, LEED, etc.
Más información
-
121 - Commercial Solutions CataloguePDF | 2.59MB -
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB
Descubra todos nuestros productos