Saltar al contenido principal

Sky Air

Daikin Sky Air le ofrece la solución más completa de confort y eficiencia energética para el pequeño comercio.

Nuestras soluciones Sky Air de vanguardia

Eficiencia Estacional A++

Con una clasificación de eficiencia estacional A++ para calefacción y refrigeración, la unidad Sky Air de Daikin reduce significativamente su consumo de energía gracias a tecnologías innovadoras.

  • La Tecnología de Refrigerante Variable adapta automáticamente la temperatura del refrigerante a la carga
  • Las unidades con función de limpieza automática aumentan el ahorro en un 50% si se comparan con las unidades de cassette estándar y las unidades de conductos
  • La bomba de calor utiliza energía renovable para proporcionar calefacción en invierno y refrigeración en verano
Diseñada para proporcionar confort
Diseñada para proporcionar confort

Diseñada para proporcionar confort

Los sensores de suelo y presencia dirigen el aire lejos de usted para crear el flujo de aire perfecto, mientras que la Temperatura de Refrigerante Variable evita las corrientes de aire. Diseñada con una tecnología muy silenciosa, su unidad Sky Air funciona de forma tan silenciosa que se olvidará de que está ahí.

Productos de calidad

Productos y equipo humano de calidad

Nuestra política de cero defectos significa que probamos repetidamente cada unidad durante el proceso de producción para garantizar que funcionen perfectamente por muchos años. También contamos con la red de asistencia más amplia disponible por lo que siempre habrá un técnico cualificado de Daikin para ayudarle.

 

Control total

Gracias al Daikin Cloud Service, puede controlar fácilmente su sistema y supervisar el consumo energético desde cualquier lugar y en cualquier momento. Más información

 

Una solución integral para climatizar su tienda.

  • Las cortinas de aire Biddle reducen las pérdidas de aire frío o caliente por la entrada y aumentan el ahorro energético en hasta un 72% si se comparan con las soluciones eléctricas
  • Disfrute de aire fresco con sistemas de ventilaciónque utilizan recuperación de calor eficiente
  • La exclusiva unidad de cassette con función de limpieza automática recoge el polvo y la suciedad para aumentar la eficiencia operativa hasta en un 50% y reduce significativamente los costes de mantenimiento
  • Las unidades de conductos se adaptan perfectamente a la decoración interior y liberan espacio en las paredes lo que permite colocar más estanterías y mostradores
  • Daikin Cloud Service le permite gestionar varias ubicaciones desde cualquier lugar

 

La solución integral de Daikin

Una solución flexible

Personalizable para cualquier aplicación comercial de tamaño pequeño y mediano

 

 

  • Boutiques y tiendas

    Aumente la eficiencia energética conectando la unidad Sky Air a nuestra unidad Round Flow de cassette con función de limpieza automática y fácil de mantener.

     

     

     

  • Centros de datos

    Sky Air es una solución fiable y que cumple los requisitos exigentes de las cabinas de telecomunicaciones, salas de servidores y laboratorios de tamaño pequeño a mediano.

  • Restaurantes

    Experimente una solución total que satisfaga las distintas necesidades de aire acondicionado, refrigeración de confort y calefacción.

     

     

  • Oficinas

    Nuestra solución Sky Air es perfecta para espacios más pequeños, con controles independientes para cada unidad.

     

     

Diseñado para su interior

La gama más amplia de unidades interiores disponibles. Elija el mejor emisor para su espacio.

Equipada con tecnología innovadora

La unidad Sky Air está equipada con la Temperatura de Refrigerante Variable, una tecnología exclusiva que ajusta de manera intuitiva las temperaturas del refrigerante en función de las condiciones climáticas y las exigencias del edificio.

Además de garantizar que su unidad Sky Air funcione siempre con la máxima eficiencia, la Temperatura de Refrigerante Variable también maximiza el confort aumentando la temperatura del flujo de aire para ayudar a mantener un entorno sin corrientes de aire y que sus clientes pasen más tiempo en la tienda.

Instalación flexible y sencilla

Las unidades exteriores son compactas y se instalan fácilmente en la pared, en un tejado o en una terraza. Sky Air es una solución rentable para edificios nuevos y el sustituto ideal para sistemas más antiguos y menos eficientes, porque utiliza las tuberías y el cableado existentes para que no haya que perforar o romper paredes.

Instalación rápida en la tienda

Tecnología de limpieza automática exclusiva

Nuestras unidades Round Flow de cassette y de conductos cuentan con filtros con función de limpieza automática opcionales que aumentan la eficiencia, confort y fiabilidad de sus clientes o huéspedes aumentando su satisfacción.

Más información

bg-image

Control multifunción por cable

  • Botón intuitivo.
  • Diseño elegante y compacto
  • Establece configuraciones avanzadas a través de la aplicación o interfaz visual
  • Fácil de usar