Saltar al contenido principal

Cassette Vista

Las unidades horizontales de techo de 4 vías son la solución ideal para habitaciones, tiendas u oficinas sin falso techo. Dado que se instalan directamente en el techo, no ocupan espacio en el suelo o en la pared. Estas unidades interiores son una solución excelente para áreas de gran tamaño y con muchos ocupantes.

Ahorro de energía

Los compresores Swing y Scroll se accionan con un nuevo motor que ofrece un mejor rendimiento y una mayor eficiencia energética.

Se utilizan 4 imanes de neodimio, más potentes que los de ferrita.

Bomba de drenaje

Incorpora de serie una bomba de drenaje que eleva el agua hasta 500 mm. por encima de la bandeja de la unidad.

Eficiencia energética estacional

Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).

Además

1. Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.

2. El control Inverter permite responder a diferencias de temperatura de +-0,5ºC.

3. Modo “Bajo Nivel Sonoro Nocturno”.

4. Se puede configurar para que el modo nocturno entre en funcionamiento automáticamente o según el horario establecido por el usuario.

5. Máximo confort: posibilidad de cerrar una o más lamas individualmente.

6. El aire puede distribuirse en 5 ángulos diferentes entre 0 y 60º.

7. Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

Catálogos en pdf