FBQ-D
RZQSG100-125L9V1
RZQG100-140L9V1
Ventajas
1. Nuevo diseño más compacto: sólo 245 mm de altura.
2. La presión estática de hasta 150Pa facilita el uso de los conductos flexibles de varias longitudes.
3. Confort óptimo garantizado: la función de ajuste automático del caudal de aire mide el volumen del aire y la presión estática y lo ajusta al caudal de aire nominal, independientemente de la longitud del conducto, haciendo la instalación más sencilla y garantizando el confort. Además, la presión estática puede cambiarse desde el control remoto para optimizar el volumen de aire suministrado.
4. Máxima eficiencia energética en el mercado: Etiqueta eficiencia estacional A++
5. Bajos niveles sonoros de hasta 25 dBA.
6. Puerto de comunicación para control centralizado (F1, F2) incluido de serie.
7. Instalación flexible con posibilidad de aspiración por la parte posterior o inferior.
8. Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.
9. Es la solución ideal para tiendas, restaurantes o aplicaciones residenciales.
10. La tarjeta electrónica de las unidades exteriores RZQG71-100-125-140L9 está refrigerada por refrigerante, aumentando así la fiabilidad y rendimiento.