ADEQ-C
ARXS-L
AZQS100-125B8V1
Características
Las unidades de la nueva gama ADEQ-C incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro de unos parámetros, la presión disponible para proporcionar el máximo confort en cada momento.
De este modo se reduce el nivel sonoro así como el consumo energético al rebajar las revoluciones del ventilador. Todo ello contribuye a que tanto el SEER como el SCOP del conjunto aumenten, es decir, los rendimientos globales del sistema se ven incrementados.
Con ventilador Inverter de serie con tres velocidades que proporciona el máximo confort.
Unidades exteriores con un solo ventilador
Debido a su reducido tamaño, sobre todo en altura, son ideales para colocar en cualquier espacio y más fáciles de transportar.
Máxima eficiencia energética
Unidades eficientes energéticamente con etiqueta A+. Reducción de consumo de energía gracias al ventilador Inverter DC.
Ventajas
1. Más compactas: sólo 245mm de alto.
2. La presión estática de hasta 150Pa facilita el uso de los conductos flexibles de varias longitudes: ideal para tiendas y oficinas de tamaño mediano.
3. Se adapta perfectamente a cualquier estilo de decoración interior: solo las rejillas de aspiración y de descarga están a la vista.
4. Funcionamiento silencioso: mínimo nivel de presión sonora 29 dBA.
5. Fácil de instalar gracias al ajuste automático de presión disponible.
6. El filtro de aire de serie elimina las partículas de polvo en el aire para garantizar un suministro de aire limpio constante.