Saltar al contenido principal

Sky Air Seasonal Classic Conductos FBQ-D

Las unidades de la nueva gama FBQ-D incorporan ventiladores Inverter que adaptan, dentro de unos parámetros, la presión disponible para proporcionar el máximo confort en cada momento. De este modo se reduce el nivel sonoro así como el consumo energético al rebajar las revoluciones del ventilador. Todo ello contribuye a que los rendimientos globales del sistema se ven incrementados.

FBQ-D

RZQSG100-125L9V1

RXS-L3

RZQG100-140L9V1

RZQSG71L3V1

VENTAJAS

1. Nuevo diseño. Más compactas: solo 245 mm de altura.

2. La presión estática de hasta 150Pa facilita el uso de los conductos flexibles de varias longitudes.

3. Confort óptimo garantizado: la función de ajuste automático del caudal de aire mide el volumen del aire y la presión estática y lo ajusta al caudal de aire nominal, independientemente de la longitud del conducto, haciendo la instalación más sencilla y garantizando el confort. Además, la presión estática puede cambiarse desde el control remoto para optimizar el volumen de aire suministrado.

4. Máxima eficiencia energética en el mercado: Etiqueta eficiencia estacional  

5. Bajos niveles sonoros de hasta 25 dBA.

6. Puerto de comunicación para control centralizado (F1, F2) incluido de serie.

7. Instalación flexible con posibilidad de aspiración por la parte posterior o inferior.

8. Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

9. Es la solución ideal para tiendas, restaurantes o aplicaciones residenciales.

10. La tarjeta electrónica de las unidades exteriores RZQSG100-125-140L9 está refrigerada por refrigerante, aumentando así la fiabilidad y rendimiento.