Saltar al contenido principal

Gran Sky Air conductos de alta presión

Las unidades de conductos de alta presión de Daikin garantizan una alta eficiencia energética con un amplio rango de funcionamiento. Las unidades exteriores están especialmente diseñadas para combinaciones múltiples de unidades interiores y para montajes twin, triple y doble twin. Las unidades interiores son muy silenciosas gracias al novedoso diseño del ventilador.

FDA125A

FDQ200-250B

Rediseñado

El nuevo diseño de la rejilla y de los álabes del ventilador permite la expulsión del aire más silenciosa al evitar las turbulencias.

Control intuitivo con un diseño excepcional

  • Su forma de círculo puro ofrece un diseño impecable y elegante
  • Interfaz intuitiva con control de botón táctil
  • Con unas dimensiones de 85x85 mm, este compacto controlador se adapta a los cuadros de la instalación eléctrica

Catálogos en pdf