UATYQ-ABAY1
UATYQ-AFC2Y1
UATYQ-AFC3Y1
Nueva generación
Esta nueva generación de unidades ofrece una solución Plug & Play eficiente para satisfacer las demandas de refrigeración, de calefacción y aire de renovación para edificios de tamaño mediano a grande. Esta nueva línea completa fue diseñada para cumplir con creces los últimos requisitos europeos de diseño ecológico ErP 2018 y está equipada con múltiples características y opciones que mejoran el transporte de la unidad, la instalación, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento.
Características generales
1) Rango ampliado a 11 modelos, desde los 20 kW hasta los 107 kW en refrigeración.
2) Ventilador de impulsión Plug Fan EC con presión estática disponible hasta 300 Pa.
3) Protección hidrofóbica de la batería. 4) Alarma de filtro sucio. 5) Entrada 0-10v para sonda de CO2 (modelos FC2 / FC3).
6) Contacto para control de resistencia eléctrica en la sección de impulsión.
7) Conexión a protocolo Modbus de serie.
Control remoto de serie
UATYQWRC
Características adicionales modelo FC2
Posibilidad de free cooling mediante compuerta adicional.
Características adicionales modelo FC3
- Ventilador de extracción Plug Fan EC hasta 200 Pa (a partir del modelo 45).
- Posibilidad de free cooling mediante compuerta adicional.
- Este modelo cuenta con una compuerta más para la extracción de aire y así controlar la posible sobrepresión de los edificios.
- Recuperación termodinámica de calor (hasta el modelo 55).