Saltar al contenido principal

Horizontal de techo

La nueva unidad Horizontal de Techo es la soluciónnbsp;perfecta para oficinas, tiendas, restaurantes y hoteles.nbsp;Sunbsp;nuevo diseñonbsp;permite unanbsp;distribución óptima del flujo de airenbsp;que consigue una temperatura más uniforme y, por tanto, unnbsp;incremento del nivel de confort. Todas las unidades sonnbsp;extremadamente silenciosasnbsp;tanto en el interior como en el exterior. Además viene con unnbsp;filtro antibacterias incorporado.

Características FHA-A

1. Óptima distribución de aire.

2. Es la solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.

3. Hay 2 formas de regular el ángulo de descarga del aire.

    A. Dirección arriba y abajo (automática).

    B. Dirección izquierda y derecha.

4. Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para el mobiliario, la decoración y otros accesorios.

5. Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.

6. La medición de la temperatura ambiente se desplaza de forma automática entre el sensor de retorno y el sensor en el mando, consiguiendo una mayor precisión y mucho más confort.

7. Dirección automática del caudal de aire que garantiza una distribución uniforme de la temperatura y del caudal de aire.

8. La forma de distribución del caudal de aire se puede adaptar a alturas de techo de hasta 3,8 m. sin pérdida de capacidad.

Además

1. La nueva unidad Horizontal de Techo es la solución perfecta para oficinas, tiendas, restaurantes y hoteles.

2. Nuevo diseño.

3. Las lamas verticales, diseñadas para una mayor o menor apertura, permiten una distribución óptima del flujo de aire que consigue una temperatura más uniforme y, por tanto, un incremento del nivel de confort.

4. Filtro antibacterias incorporado. 

5. No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII-net con controles centralizados.

Catálogos en pdf