FCQG-F
AZQS100-125B8V1
AZQS71BV1
AZQS140B8V1
Confort de 360º
La unidad Round Flow de cassette crea un alto nivel de confort como consecuencia de:
1. Distribución radial del aire en 360°.
2. Difusión de aire horizontal que se traduce en menos corrientes de aire frío.
3. La reducción de la velocidad del aire se traduce en una menor exposición directa a corrientes de aire frío en zonas ocupadas.
4. Filosofía similar a un difusor rotacional.
Instalación Flexible
Esta nueva unidad de cassette ofrece una mayor flexibilidad gracias a la posibilidad de cerrar fácilmente una o más aletas a través del mando a distancia con cable (BRC1E52A opcional) para adaptarse a la configuración de la habitación.
Ideal para espacios comerciales
• Esta unidad proporciona confort en el ambiente y ofrece un ahorro en el consumo de energía. Ideal para entornos comerciales (tiendas, oficinas, restaurantes, etc.).
• Panel de decoración de diseño moderno.
Sensor de presencia y temperatura
El sensor de presencia (opcional) ajusta la temperatura o apaga la unidad cuando no hay personas en la habitación. Gracias a esta nueva función, es posible un ahorro de hasta un 27% de energía.
Panel decorativo autolimpiable
Daikin ha sido la primera empresa en lanzar un panel decorativo autolimpiable dentro del mercado europeo. Gracias a este panel, los costes de mantenimiento pueden reducirse aún más, ya que el filtro se limpia automáticamente una vez al día. Las partículas de polvo pueden eliminarse fácilmente con una aspiradora sin necesidad de abrir la unidad.
*Para más información sobre dimensiones, opcionales, etc. contacte con su distribuidor autorizado.