FFA-A
Panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm.
Para adaptarse lo mejor posible a la forma de la habitación, se puede seleccionar entre 2, 3 o 4 salidas de aire.
Además
1. Sensor inteligente doble función: temperatura y presencia.
2. Deja libre el máximo espacio en techos y paredes para mobiliario, decoración y otros complementos.
3. Solo ocupa una placa del falso techo sin invadir ninguna placa adyacente.
4. Se adapta perfectamente a cualquier decoración interior.
5. Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.
6. Unidad flexible: es posible abrir o cerrar cualquiera de las cuatro lamas de forma individual.
7. Calidad del aire: incluye filtros avanzados para eliminar las partículas de polvo y garantizar, de este modo, que el aire esté limpio. Además, un programa especial permite que los niveles de humedad se reduzcan sin variaciones en la temperatura.
Control intuitivo con un diseño excepcional
- Su forma de círculo puro ofrece un diseño impecable y elegante
- Interfaz intuitiva con control de botón táctil
- Con unas dimensiones de 85x85 mm, este compacto controlador se adapta a los cuadros de la instalación eléctrica
Diseño exclusivo
Diseñada en Europa para Europa, nuestra unidad de cassette integrado se adapta perfectamente a las placas de techo arquitectónicas estándar. Su diseño delgado solo sobresale 8 mm del techo y ganó el Premio al Diseño Universal en 2014, y el Premio Especial al Diseño Alemán en 2016. Disponible en blanco o plata, el diseño discreto de nuestra unidad de cassette integrado hace que sea perfecta para cualquier interior de edificio.
- Sensores inteligentes
- Control de aletas individual
- Funcionamiento silencioso
Sensores inteligentes
Los sensores inteligentes opcionales utilizan un sensor de presencia para detectar y dirigir el flujo de aire lejos de las personas y eliminar las corrientes de aire frío. Su sistema cambiará automáticamente al modo de ahorro de energía o se apagará cuando no detecte presencia. Un sensor de suelo adicional garantiza que la temperatura permanezca constante desde el suelo hasta el techo.
Control de aletas individual
Las aletas de descarga de aire ajustables le permiten crear distintos patrones de flujo de aire para su instalación en esquinas, al lado de paredes o en habitaciones con formas irregulares. Esta característica es especialmente útil cuando reorganiza su espacio interior, puesto que puede ajustar los patrones de flujo de aire sin necesidad de mover la unidad.
Funcionamiento silencioso
Con solo 25 dBA, nuestra unidad de cassette integrado es la unidad de cassette más silenciosa disponible en la actualidadpara el mercado comercial.