Unidades ligeras muy compactas para facilitar la instalación. Unidades de un solo ventilador con 14 kW (Serie Advance y Active).
Nueva tecnología de sustitución
Un enfoque más rápido, sencillo y fiable a la hora de sustituir sistemas existentes
- Reduce cualquier interrupción potencial, lo que se traduce en un sistema que reduce considerablemente el consumo energético.
- El filtro Hepa garantiza un funcionamiento fiable sin necesidad de limpiar las tuberías.
- Solución rentable y rápida, dado que solo es necesario sustituir las unidades interiores y exteriores, ya que las tuberías se mantienen.
Aumento de la longitud de la tubería hasta 85 m
Amplios rangos de funcionamiento
- Funcionamiento en modo de refrigeración de -20 a 52°C.
- Funcionamiento en modo de calefacción hasta -20°C.
Temperatura Variable de Refrigerante
Temperatura Variable de Refrigerante
Permite ajustar la temperatura de refrigerante para optimizar el equilibrio entre consumo de energía y confort en cada proyecto. En modo automático, el sistema está configurado para ofrecer los más altos niveles de eficiencia durante todo el año, al tiempo que permite proporcionar una rápida respuesta en los días más calurosos, garantizando un completo confort en todo momento. Esta tecnología ofrece un aumento del 25% en la eficiencia estacional, ya que el sistema realiza un ajuste continuo de la temperatura del refrigerante de acuerdo con la capacidad total requerida y las condiciones climáticas externas.
Ventajas para los instaladores
Instalación rápida con hasta 40 m de tubería precargada
- Hasta el 60% de las aplicaciones se pueden instalar sin carga de refrigerante adicional.
Nueva pantalla de 7 segmentos para visualizar errores y ajustes del sistema
Funcionamiento fiable garantizado en todas las condiciones climáticas
Nuevos pasos de refrigerante
La parte inferior del intercambiador de calor exterior y los orificios de drenaje se mantienen completamente abiertos y libres de hielo, lo que permite evacuar el agua congelada perfectamente, eliminando todo riesgo de acumulación de hielo.
Placa de control enfriada por refrigerante
Refrigeración fiable y estable, independientemente de las condiciones exteriores.
Panel frontal pivotante de nuevo diseño para acceder a los componentes fácilmente
La función de comprobación de fugas integrada reduce las comprobaciones in situ y mejora la fiabilidad
Una solución con garantía de futuro
La gama Sky Air Serie A utiliza tecnología Daikin patentada en el núcleo del sistema
- Temperatura de Refrigerante Variable
- Tecnología líder en la industria para aplicaciones comeciales
- Solución específica para refrigeración de infraestructuras
- Longitud máxima de tubería hasta 85 m
- Tecnología de sustitución R-22
- Rango de funcionamiento ampliado para calefacción y refrigeración hasta -20ºC
- Aplicación split
- Tecnología y confrot combinados para aplicaciones comeciales
- Solución específica para refrigeración de infraestructuras
- Longitud máxima de tubería hasta 50 m
- Tecnología de sustitución R-22
- Límites de funcionamiento hasta -15ºC, tanto en refrigeración como en calefacción
- Aplicación split
- La solución perfecta para espacios concurridos y tiendas pequeñas
- Unidades interiores muy compactas y sencillas de instalar
- Longitud máxima de tubería hasta 30 m
- Tecnología de sustitución R-22
- Unidades exteriores fáciles de instalar: tejado, terraza o pared
- Aplicación split