Saltar al contenido principal

Conductos baja silueta FDXS-F

Esta unidad de baja silueta se instala en el techo y apenas se nota: de hecho, solo se ven rejillas de impulsión y retorno. El sistema deja el máximo espacio disponible en el suelo y en la pared para colocar muebles, decoración y otros accesorios. Además son unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.

FDXM-F9

Características:

Esta unidad de baja silueta se instala en el techo. Apenas se nota: de hecho, solo se ven rejillas de impulsión y retorno . En consecuencia, este sistema se combina discretamente con cualquier tipo de decoración, dejando el máximo espacio disponible en el suelo y en la pared para colocar muebles, decoración y otros accesorios.

Control intuitivo con un diseño excepcional

  • Su forma de círculo puro ofrece un diseño impecable y elegante
  • Interfaz intuitiva con control de botón táctil
  • Con unas dimensiones de 85x85 mm, este compacto controlador se adapta a los cuadros de la instalación eléctrica

Además

1. Aspiración trasera o inferior.

2. Toma de aire exterior precortada.

3. Unidades extremadamente silenciosas tanto en el interior como en el exterior.

4. Filtro lavable de alta duración.

5. El funcionamiento durante ausencia ahorra energía mientras no hay ocupantes.

6. Mando a distancia incluido en la unidad.

Catálogos en pdf