Ventajas
1. Alta presión estática externa (ESP) permite una instalación flexible con conducto hasta el techo.
2. Necesitan muy poco espacio de instalación: la unidad sólo tiene 200 mm de profundidad.
3. El puerto de conexión orientado hacia abajo, elimina la necesidad de conectar tuberías auxiliares.
Control intuitivo con un diseño excepcional
- Su forma de círculo puro ofrece un diseño impecable y elegante
- Interfaz intuitiva con control de botón táctil
- Con unas dimensiones de 85x85 mm, este compacto controlador se adapta a los cuadros de la instalación eléctrica