Saltar al contenido principal

Sky Air Seasonal Classic vertical de suelo

Las unidades interiores de suelo vertical Sky Air FVQ-C están especialmente diseñadas para instalarlas fácilmente en tiendas, oficinas y carpas con techos altos o sin falsos techos. Destacan por su funcionamiento muy silencioso e incorporan un filtro de alta eficiencia y larga duración que reduce las necesidades y los costes de mantenimiento. Eficiencia estacional optimizada todo el año. Además puede instalarse tanto en nuevos edificios como en edificios ya existentes. 

    FVA-A 

RZQSG100-125L9V1

RZQSG71L3V1

RZQSG140L9V1

Además

1. Eficiencia estacional optimizada todo el año.

2. Esta unidad proporciona confort en el ambiente y ofrece un ahorro en el consumo de energía. Ideal para entornos comerciales (tiendas, oficinas, restaurantes, etc.).

3. Puede instalarse tanto en nuevos edificios como en ya existentes.

4. Durante el arranque, la habitación puede enfriarse o calentarse rápidamente. Una vez que la temperatura de la habitación ha alcanzado su punto de ajuste, el funcionamiento de bajo consumo comienza a ahorrar energía.

5. Mejor distribución del aire.

6. Descenso de la variación de temperatura con la función UP (a través del control remoto).

7. No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII-net con controles centralizados.

8. Ideal para tiendas, oficinas y carpas con techos altos o sin falsos techos.

9. Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

Catálogo en pdf