Saltar al contenido principal

Unidades de Pared

Las unidades interiores de pared son lanbsp;solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.nbsp;Panel frontal plano y denbsp;diseño modernonbsp;que se puede retirar y limpiar fácilmente. Las nuevas unidades exteriores permiten unanbsp;eficiencia estacional, optimizada todo el año. La serie Seasonal Classic yanbsp;cumple con los requisitos de diseño ecológiconbsp;impuestos por la UE.

Unidades interiores

1. Eficiencia estacional optimizada todo el año.

2. Solución ideal para tiendas, restaurantes u oficinas sin falso techo.

3. Panel frontal plano y de diseño moderno.

4. El panel frontal se puede retirar y limpiar fácilmente.

5. No es necesario un adaptador opcional para la conexión DIII-net con controles centralizados.

6. Se pueden seleccionar hasta 3 velocidades del ventilador.

 

Unidades exteriores

1. Unidades exteriores optimizadas para ofrecer un mejor rendimiento estacional (SEER / SCOP).

2. La serie Seasonal Classic cumple con los requisitos de diseño ecológico de 2014 impuestos por la UE, Daikin, de nuevo, se adelanta a la normativa.

3. Posibilidad de reutilizar las tuberías de R-22 o R-407C.

4. Funcionamiento en modo calefacción y refrigeración hasta -15ºC exteriores.

5. Longitud máxima de tubería hasta 50 m.

6. Reducción del consumo energético a través de la función i-demand.

7. Mayor eficiencia y confort gracias a la posibilidad de selección de las temperaturas de evaporación y de condensación.

Catálogos en pdf