Saltar al contenido principal

Normativa sobre gases fluorados

La normativa sobre gases fluorados y qué supone para el mercado de la climatización

Los HFC no se prohibirán, pero se retirarán gradualmente, ¿por qué?

¿Por qué una retirada gradual?

›› La UE quiere reducir el impacto medioambiental de los gases fluorados, reduciendo el consumo de CO2 equivalente de los HFC

Ni prohibición ni eliminación gradual:

›› Los HFC son importantes en muchas aplicaciones debido a su eficiencia energética, seguridad y ventajas económicas
›› Los HFC se están retirando gradualmente hasta un nivel que permita un crecimiento sostenible e inversiones, más allá de 2030

Retirada gradual de los gases fluorados

Medición de los HFC en equivalentes de CO2

Los objetivos de la retirada gradual se expresan en equivalentes de CO2 [= kg x GWP] y no son específicos del refrigerante. La ley no prohíbe ningún refrigerante específico completamente. Esto significa que no hay duda de que los refrigerantes relevantes estarán disponibles durante la vida útil de cualquier equipo p. ej. R-410A para sistemas DX.

Medición de los HFC en equivalentes de CO2
  1. Esquema de retirada gradual para los nuevos gases HFC. Los gases HFC reutilizados no están sujetos al esquema de retirada gradual y por lo tanto, la demanda actual está por encima de esta línea.
  2. La mayor reducción en mercados ajenos al aire acondicionado (p. ej, R-404A para refrigeración).
  3. Mayor uso del R-32 como alternativa al R-410A.
  4. Reservar el R-410A para aplicaciones específicas, p. ej. VRV, ...

Vamos por delante de la normativa sobre gases fluorados

El medio ambiente es primordial para nosotros y es por ello que desempeña un papel muy importante en nuestra filosofía corporativa. Somos líderes en normativas medioambientales e innovación porque nuestros productos:

  • Utilizar refrigerante con un GWP más bajo

    • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
    • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
    • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
  • Cuentan con una carga reducida

    • Hasta un 30% de reducción gracias al R-32
    • Al menos un 15% de reducción gracias a la tecnología de microcanales
  • Reutilización del refrigerante al final de la vida útil

    • El R-410A estará disponible durante la vida útil de las instalaciones

No existe una prohibición general, sino restricciones en el GWP de algunas aplicaciones

Ejemplos de restricciones en el GWP dentro del sector de la climatización ›› Daikin ya tiene la respuesta hoy.

Restricciones en el GWP en aplicaciones nuevas

  • Equipos de aire acondicionado tipo Split individuales con una carga de refrigerante inferior a 3 kg
    › Restricción en el GWP de 750 a partir de 2025
    › La acción pionera de Daikin en el mercado, cambiar del R-410A al R-32 (GWP 675)
    › Restricción en el GWP para equipos de aire acondicionado portátiles: 150
  • No existen restricciones en equipos Split individuales por encima de 3 kg
  • No existen restricciones en sistemas Split/VRV múltiples
  • Equipos de refrigeración fijos
    › A partir de 2020: prohibición de refrigerante con GWP > 2.500
    › A partir de 2022: Restricción de GWP de 150 en sistemas de refrigeración centralizados multipack para uso comercial con capacidad de 40 kW o más
    › Excepto en sistemas de cascada donde el circuito de refrigeración principal cuenta con una restricción de GWP de < 1.500

Restricciones de GWP en instalaciones de servicio

  • No existe prohibición de servicio en el sector de calefacción
  • No existe prohibición de servicio en el sector de aire acondicionado
  • Prohibición de servicio para todos los equipos de refrigeración fijos con carga de refrigerante > 40 TCO2 eq (p. ej. sistema con R-404A ≥ 10 kg)
    › Se permite el uso de refrigerantes reciclados hasta el 01/01/2030
    › Utilización de refrigerantes con GWP bajo para sustituir los refrigerantes existentes (p. ej. Daikin: uso del R-407H para sustituir al R-404A)

Descargue nuestro folleto sobre gases fluorados

Artículos relacionados