La mayor innovación desde el compresor Inverter
Tras el éxito de nuestro compresor Inverter, seguimos a la vanguardia de la eficiencia energética en el sector HVAC-R con nuestra tecnología Temperatura de refrigerante variable. Diseñada para nuestros sistemas VRV y Sky Air, la Temperatura de refrigerante variable ajusta continuamente la velocidad del compresor Inverter y la temperatura del refrigerante en refrigeración y calefacción, a fin de permitir que nuestros sistemas respondan a la carga del edificio con los niveles más altos de eficiencia estacional en todo momento.
Ventajas fundamentales de Temperatura de refrigerante variable
- La eficiencia estacional mejora un 28%
- El primer control de acomodación climática en el mercado
- Evita las corrientes de aire frío con temperaturas de aire de salida más altas para garantizar la satisfacción del cliente y el confort
¿Cómo Funciona?
La Temperatura de refrigerante variable regula automáticamente el sistema según los requisitos climáticos de cada edificio, reduciendo considerablemente los costes energéticos y mejorando el confort. Para conseguir los niveles más altos de eficiencia estacional, la capacidad del sistema se controla a través del compresor Inverter y mediante la variación de la temperatura de evaporación (Te) y de condensación (Tc) del refrigerante.
Tecnología probada
Con el propósito de medir el éxito de la Temperatura de refrigerante variable, realizamos un estudio comparativo del rendimiento del VRV IV (con Temperatura de refrigerante variable) con el VRV III (sin Temperatura de refrigerante variable). Los resultados del estudio indican que VRV IV fue considerablemente más eficiente que VRV III. Durante la refrigeración, VRV IV redujo el consumo energético hasta un 60%, mientras que el ahorro energético medio durante la calefacción fue del 20%.
Obtenga más información sobre nuestros productos con Temperatura de refrigerante variable
-
Sky Air
Instalar la calefacción y refrigeración con el Sistema Sky Air ofrece la solución más completa de confort y eficiencia energética para el pequeño comercio. Instalamos todo tipo de sistemas climatizadores para su negocio con aire acondicionado y bomba de calor. ¡Visítenos! -
VRV de Daikin, la revolución en climatización
Los sistemas Daikin VRV proporcionan una solución climática total para cualquier edificio grande o pequeño, reducen el consumo de energía optimizando el rendimiento estacional por medio de unidades interiores y exteriores eficientes, tecnologías innovadoras y los controles de gestión energética inteligentes de Daikin.