- Calefacción
- Agua caliente
Calefacción
Las bombas de calor extraen el calor renovable del aire, lo que hace que calentar su casa sea un proceso eficiente con la energía.
Agua caliente
Utilizando solamente la energía renovable del aire, la unidad de alta temperatura Daikin Altherma puede calentar el agua hasta 80°C
Aumente la eficiencia energética, mientras conserva sus radiadores existentes
Las bombas de calor aire-agua de alta temperatura son ideales para reformas y sustitución de calderas antiguas. El diseño compacto de la unidad de alta temperatura Daikin Altherma requiere un espacio de instalación mínimo y se integra perfectamente a su sistema de tuberías y radiadores existente. De esta forma, puede disfrutar de la eficiencia energética de una bomba de calor sin necesidad de sustituir todo el sistema.
Alimentada mediante energía renovable
Extrayendo energía renovable del aire, nuestras bombas de calor aire-agua de alta temperatura Daikin proporcionan agua caliente a su hogar de manera sostenible.
- Alimentada mediante un 75% de energía renovable extraída del aire y un 25% de electricidad
- Logra la etiqueta de eficiencia energética de hasta A+++
- Combine su bomba de calor con soporte solar para aumentar el ahorro en agua caliente