- Calefacción
- Aire acondicionado
- Agua caliente
- Soporte solar
Calefacción
Las bombas de calor extraen el calor del aire exterior, lo que hace que calentar su casa sea un proceso eficiente.
Aire acondicionado
Alimentadas mediante fuentes de energía renovable, las bombas de calor refrigeran su casa sin consumir grandes cantidades de energía.
Agua caliente
Combinando una bomba de calor con un depósito de agua caliente sanitaria se produce suficiente agua caliente a alta eficiencia para usted y su familia.
Soporte solar
El soporte solar opcional es una fuente de energía gratuita que puede producir hasta el 70 del agua caliente sanitaria.
Adaptación perfecta a nuevas construcciones
Las bombas de calor aire-agua de baja temperatura son la elección óptima para nuevas viviendas o construcciones. Cuando se combinan con la calefacción de suelo radiante o los radiadores de baja temperatura, la configuración necesita menos energía para calentar su casa. Diseñadas en Europa para Europa, nuestras bombas de calor aire-agua son adecuadas para todos los climas europeos durante todo el año.
Alimentada mediante energía renovable
Extrayendo energía renovable del aire, nuestras bombas de calor aire-agua de baja temperatura Daikin calientan, refrigeran y proporcionan agua caliente a su hogar de manera sostenible.
- Alimentadas mediante un 75% de energía renovable extraída del aire y un 25% de electricidad
- Logran la etiqueta de eficiencia energética A++ en calefacción
- Combine su bomba de calor con placas solares para aumentar el ahorro en agua caliente
Ahorro en agua caliente gracias a la energía solar
Reduzca los costes energéticos aprovechando la energía renovable del sol. Nuestros paneles solares son fáciles de instalar y producen hasta el 70% de la energía que necesitan las calderas y bombas de calor para agua caliente. También disponibles para todo tipo de edificios, nuestros sistemas solares para agua caliente se adaptan tanto a casas pequeñas como grandes. Seleccione entre un sistema de agua caliente presurizado o sin presurizar.
Acumulador térmico ECH2O sin presurizar
- Ideal para nuevas construcciones
- Mayor rendimiento energético que los sistemas presurizados
- Requiere una conexión vertical directa desde el depósito a los colectores solares
- Si no hay sol, el sistema se drena automáticamente para evitar que se congelen las tuberías
Acumulador térmico ECH2O presurizado
- Ideal para reformas y casas existentes
- Posibilidad de utilizar tuberías curvas para conectar el depósito a los colectores solares
- Llenado con agua y anticongelante para evitar que se congelen las tuberías
- El sistema está sellado y presurizado para su seguridad
Control total
Descargue la aplicación para calefacción, conecte su unidad a la conexión Wi-Fi y controle el clima desde cualquier lugar. Así de sencillo.
Compatible con una amplia variedad de emisores
Los sistemas de bomba de calor aire-agua de baja temperatura Daikin Altherma son compatibles con varios emisores de calefacción y refrigeración. De esta forma, puede seleccionar la combinación ideal para su interior.
Daikin Altherma 3
Daikin lleva años impulsando los grandes cambios. Hace una década, revolucionamos el mercado de las bombas de calor creando Daikin Altherma. Y hoy lo hemos vuelto hacer al conseguir lo que parecía imposible.