Para cualquier vivienda
Tanto si está reformando su casa o construyendo una nueva, la bomba de calor aire-aire de Daikin es la solución lógica para sus necesidades de calefacción y refrigeración. Nuestras bombas de calor aire-aire son fáciles de instalar y son ideales para sustituir sistemas eléctricos antiguos. Las unidades flexibles se adaptan a cualquier plano de planta y su clasificación de eficiencia energética A+++ satisface todos los requisitos para edificios ecológicos.
Alimentada mediante energía renovable
Alimentadas mediante un 80% de energía extraída del aire y un 20% de electricidad, nuestras bombas de calor aire-aire calientan y refrigeran su vivienda con una eficiencia energética A+++, la eficiencia energética más alta disponible en el mercado.
Equipada con nuestra tecnología Inverter de firma
Nuestro Inverter de Daikin es una tecnología de ahorro de energía que controla la velocidad del motor de forma eficiente y reduce el consumo de energía en hasta un 30%. Más que gastar energía adicional arrancando y deteniéndose, el Inverter ajusta la velocidad del motor para que funcione de manera continua y con más eficiencia a largo plazo.
Distintas opciones de diseño para su interior
Las configuraciones flexibles funcionan en todas las casas
Independientemente de si busca una solución para una sola habitación o un sistema para toda la casa, podemos adaptarnos a sus necesidades.
Sistema Split
- Conecta 1 unidad interior a 1 unidad exterior
- Calienta y refrigera 1 habitación
- Instalación sencilla
Sistema Multi-Split
- Conecta hasta 9 unidades interiores a 1 unidad exterior
- Calienta y refrigera hasta 9 habitaciones distintas
- Controla habitaciones individualmente