FTXZ-N
RXZ-N
¿Cómo te ayuda este equipo en mejorar la calidad del aire interior?
- Temperatura del aire
- Humedad del aire
- Aire fresco
- Aire limpio
La base para un clima perfecto
Caliente o enfríe cualquier habitación de manera rápida y eficiente.
La temperatura no siempre indica la sensación que transmite una estancia
El aire contiene humedad por naturaleza. Los sistemas de humidificación inteligente introducen la cantidad adecuada de humedad del aire exterior para impedir que en el interior haya aire seco que pueda resultar molesto.
El aire contiene humedad por naturaleza. Los sistemas de humidificación inteligente introducen la cantidad adecuada de humedad del aire exterior para impedir que en el interior haya aire seco que pueda resultar molesto.
Aire fresco incluso con las ventanas cerradas
Introduzca aire fresco y frío en sus habitaciones. La potente capacidad de ventilación de Ururu Sarara puede llenar una habitación de 26 m2.
Aire puro gracias a la tecnología Flash Streamer de Daikin
Mediante el uso de electrones para activar las reacciones químicas con las partículas suspendidas en el aire, la tecnología Flash Streamer descompone los alérgenos fúngicos y alérgenos como el polen y elimina los olores molestos proporcionando una aire más puro y limpio.
La solución más eficiente
- Disponible con la tecnología Bluevolution para reducir aún más su impacto medioambiental
- Se alimenta en un 80% mediante energía renovable del aire y en un 20% mediante electricidad
- Su tecnología Inverter aumenta el ahorro energético en un 30%
- Su sensor de detección de movimiento de 3 áreas y su modo Econo reducen el consumo excesivo
- La limpieza automática de filtro reduce el consumo energético en un 25%
Control total
Descargue la aplicación Online Controller de Daikin, conecte su unidad Ururu Sarara a la red Wi-Fi y controle el clima desde cualquier lugar. Así de sencillo.
Diseñado para el confort
El sensor de detección de movimiento de 3 áreas utiliza sensores para detectar y dirigir el aire lejos de las personas con el fin de crear el flujo de aire perfecto. El sistema activa automáticamente el modo de ahorro de energía cuando detecta que la habitación está vacía.
Pueden funcionar tanto en modo refrigeración como calefacción, de manera extremadamente silenciosa en cualquiera de los casos.
Distribuyen el aire en 3 dimensiones y además lo limpian y desinfectan gracias a su filtro purificador de apatito de titanio con tecnología Flash Streamer.
Características
¡La climatización del futuro!
Para disfrutar del máximo confort, se necesita controlar algo más que la temperatura. La nueva generación de aire acondicionado permite:
1. Control de temperatura
2. Control de humedad
3. Ventilación
Además
1. Filtro purificador de apatito de titanio.
2. Flujo de aire 3D .
3. Tubo de humectación: Aporta la humedad y el aire de renovación hacia la unidad interior. Gracias a su revestimiento de aislante térmico se garantiza que se alcancen los niveles deseados de humedad de la manera más eficiente. Viene de serie con las unidades Ururu con una longitud de 10 m.
Intercambio de humedad
No se necesita aportación de agua. Toda la humedad se toma del exterior y se aporta al interior.
Se suministra el aire del exterior, siendo filtrado y tratado antes de ser conducido al ambiente climatizado.
Adecuación de la humedad
Función automática de control de humedad ambiente. La operación Ururu (humectación) y Sarara (deshumectación) se realiza de forma uniforme en toda la estancia.
Un aire húmedo crea una mejor sensación de calor, mayor confort.
Función de renovación. Intercambio de aire interior - exterior.
Toda la humedad recuperada del aire se utiliza para el interior. La tubería de renovación de aire viene incluida.
Las operaciones de control de calentamiento y de control de humedad mantienen suficiente confort en todas las épocas del año.