Por qué elegir una caldera de condensación de gas de Daikin
Las calderas de condensación de gas de Daikin son la mejor opción para aquellas personas que tengan pensado sustituir una caldera existente por una alternativa más eficiente y rentable. Nuestra gama de calderas de pared proporciona a los usuarios finales lo mejor en confort, eficiencia energética y fiabilidad.
Rendimiento fiable
- La alta modulación se adapta a la potencia del quemador para lograr altos niveles de rendimiento
- Conexión al Onile Controller de Daikin
- El sensor de Daikin supervisa el rendimiento de la caldera combinada
Eficiencia energética
- Utilice una conexión de energía solar para aumentar la energía renovable, (disponible tanto para la caldera combinada como para la caldera de solo calefacción)
- El sistema de combustión adaptativa del gas (Lambda Gx) reduce los costes energéticos regulando con eficiencia el aire de combustión al agua
Instalación y mantenimiento sencillos
- Se puede acceder a todos los componentes desde la parte delantera
- El grado de protección IPX5D y sus dimensiones compactas permiten la instalación de la caldera de condensación de gas en distintas habitaciones, p. ej. cocina, cuarto de baño, armarios, etc.
Diseño exclusivo
- Diseño estilizado y atractivo
- Tecnología de vanguardia con un diseño fácil de utilizar
Alta velocidad de modulación
La velocidad de modulación automática ajusta la potencia del quemador para garantizar un funcionamiento continuo y perfecto de la caldera de condensación de gas. El funcionamiento fluido del sistema aumenta el confort, reduce el riesgo de averías y neutraliza las sustancias nocivas de las emisiones que pueden generarse durante el encendido.
Tecnología de condensación de gas
Funcionamiento
93% de eficiencia
Calderas combinadas convencionales: el vapor de agua se descarga a través del conducto de combustión en la fase de vaporización y el calor latente dentro del vapor de agua se ignora.
109% de eficiencia
Calderas combinadas de condensación de gas: el gas de combustión colisiona con el agua antes de descargarse. Debido a esto, el calor latente dentro del vapor de agua se libera.
- La tecnología Premix proporciona una combustión de alta eficiencia por medio de un ventilador de modulación que mezcla perfectamente el aire de combustión y el combustible antes de que alcancen el quemador (mezclador de aire/gas)
- Con la combustión de 1 m3 de gas natural, se liberan 1,7 kg de vapor de agua en el gas de combustión en forma de calor latente. En lugar de desecharse a través del conducto de combustión, el vapor de agua que contiene el calor latente vuelve a circular y a continuación, se calienta de nuevo mediante un intercambiador de diseño exclusivo.
- Se forma condensación como resultado de enfriar el vapor de agua a una temperatura justo por debajo del punto de rocío y a continuación, se drena a través de un sifón. La tecnología de condensación utiliza el combustible de manera eficiencia para garantizar grandes ahorros en los costes y un funcionamiento sostenible con reducción de emisiones.
Lambda Gx, sistema de adaptación de gas automático
El sistema de control Lambda Gx crea la combinación perfecta de aire y gas para lograr grandes ahorros energéticos.
- El sistema controla la cantidad de aire y gas de manera independiente en función de la calidad de la llama (corriente de ionización).
- Cualquier fluctuación en el equilibrio de gas y aire, (como consecuencia de la temperatura del aire exterior o la calidad del gas natural), se puede detectar mediante la corriente de ionización y corregirse electrónicamente.
- Para lograr un proceso de combustión eficiente, el gas se libera gradualmente en la mezcla hasta obtener la relación ideal entre gas y aire. Esta función prolonga la vida útil del dispositivo y reduce la emisión de gases nocivos en el medio ambiente.
Online Controller de Daikin
La aplicación del Online Controller de Daikin puede controlar y supervisar el estado de la caldera de condensación de gas y le permite: