¿Por qué debería elegir la serie multiuso 4Z?
1. Eficiencia de primer nivel
- Compresor de tornillo único
- Ventiladores Inverter
- VVR
Compresor de tornillo único de Daikin con Inverter integrado y tecnología de relación de volumen variable
El inversor integrado en el compresor se refrigera por refrigerante:
- Sistema de refrigeración seguro y resistente, totalmente independiente de las condiciones ambientales externas y de la calidad del aire
- Adecuado incluso para instalaciones agresivas, como aplicaciones industriales o en desiertos
Nuevos ventiladores Inverter de alta eficiencia de Daikin
El nuevo ventilador de alta eficiencia desarrollado por Daikin con geometría optimizada garantiza la mejor relación entre el flujo de aire y la entrada de potencia. El control del inversor garantiza el flujo de aire óptimo en cualquier condición.
Relación de volumen variable (VVR)
Las condiciones de funcionamiento de una enfriadora están sujetas a cambios sensibles debido a la variación de la temperatura ambiental y a la solicitud de carga de la planta.
Los compresores de tornillo aumentan la presión del refrigerante forzándolo hacia el interior de un volumen cada vez menor debido a la succión hacia el puerto de descarga. Una vez que se ha definido la geometría del compresor, también queda definida la relación de volumen.
Los compresores Daikin pueden modificar su propia geometría gracias a la relación de volumen variable (VVR, por sus siglas en inglés).
La relación de volumen cambia moviendo las válvulas deslizantes. La VVR cambia el punto en el que el gas sale del compresor. Y por tanto cambia las presiones en la descarga que serán óptimas ante cualquier condición.
2. Flexibilidad de la aplicación
- Refrigeración y calefacción
- Funcionamiento sobrealimentado
- Reinicio rápido
Amplios límites de funcionamiento de refrigeración y calefacción
Capacidad adicional en funcionamiento sobrealimentado
Gracias al mando de velocidad variable del compresor, es posible obtener una capacidad «adicional» durante los días más frías del invierno o los días más calientes del verano.
Funcionalidad de reinicio rápido
En caso de que se produzca un fallo de alimentación, Daikin 4Z puede reiniciarse en menos de 30 segundos. El sistema de alimentación ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés) instalado en el cuadro eléctrico mantiene alimentado en todo momento el controlador de la unidad. También es posible dar prioridad, si fuese necesario, a la restauración de la carga de refrigeración o calefacción.
3. La mejor solución de refrigeración y calefacción simultáneas
- Aplicación multiuso
- Consumo energético
Grandes edificios multiuso, hoteles, hospitales
… son tan solo algunos de los ejemplos de aplicaciones para unidades multiuso.
Lower energy consumption compared to traditional systems
Ver más
-
445_EWYD-4Z Multipurpose series_Product profilePDF | 488.88KB -
EWYD-4Z Technical detailsPDF | 45.90KB