Equipos eficientes
Nuestras enfriadoras Daikin utilizan tecnologías de bomba de calor e Inverter, y de recuperación de calor opcionales para optimizar el rendimiento de la unidad, gestionar el consumo energético y los costes de funcionamiento y reducir las emisiones de carbono.
La tecnología de bomba de calor utiliza fuentes de energía renovable para ahorrar energía y reducir costes. La tecnología Inverter permite que la unidad funcione a carga parcial, lo que reduce el consumo energético, los costes de funcionamiento y las emisiones de CO2 en hasta un 25%.
Fabricada para usted
Con más de 150 opciones distintas, como bombas adicionales, sistemas insonorizados, opciones de transporte, recuperación de calor, rearranque rápido y más, es fácil personalizar la enfriadora en función de la aplicación, entorno y necesidades. Siempre trabajamos con usted para proporcionar una solución que cumpla sus requisitos.
Fiabilidad total
Con nuestra política de cero defectos vigente, todas las unidades se prueban en fábrica para garantizarle un funcionamiento de la más alta calidad. Todos los componentes se estructuran de forma que resistan incluso en las situaciones más exigentes.
Tecnologías exclusivas
Todas las unidades Daikin están diseñadas con las tecnologías más recientes. Puesto que desarrollamos todo internamente, podemos mejorar continuamente nuestros productos y tecnología, como nuestro compresor de tornillo Inverter Daikin, nuestro intercambiador de calor y las tecnologías de batería de condensación.
Enfriadoras condensadas por aire
- Ideales para aplicaciones de tamaño pequeño, mediano y grande
- Instalación exterior
- Eficiente
- Seleccione solo refrigeración o bomba de calor
- Seleccione unidades equipadas con tecnología Inverter
- Seleccione entre un compresor swing, scroll o de tornillo
Enfriadoras condensadas por agua
- Ideales para aplicaciones de tamaño mediano y grande
- Instalación interior
- Gran eficiencia energética
- Seleccione solo refrigeración o solo refrigeración/calefacción
- Seleccione unidades equipadas con tecnología Inverter
- Seleccione entre un compresor scroll, de tornillo o centrífugo
Enfriadora de la serie EWAT-B
Nueva generación de enfriadoras scroll condensadas por aire con refrigerante R-32 respetuoso con el medio ambiente.
Unidad de aire-agua EWYD-4Z para aplicaciones generales
Solución de sistema de 4 tubos con tecnología Inverter total para refrigeración y calefacción independiente y simultánea todo el año.
Enfriadora de la serie DZ
Gama de enfriadoras centrífugas condensadas por aire sin aceite que incorpora varias características de tecnología avanzada exclusivas en el mercado.
Software de selección de enfriadora
Aprovéchese de nuestro software de selección de enfriadoras para visualizar su propia solución de enfriadora personalizada adaptada a sus necesidades y ubicación.
- Cree rápidamente nuevos proyectos, abra y modifique proyectos existentes o simplemente utilice la selección rápida
- Imprima o descargue informes de selección técnicos en varios formatos
- Acceda a la herramienta desde cualquier lugar a través de cualquier dispositivo
Supervisión y control remotos de Daikin para plantas de enfriadoras y unidades de tratamiento de aire
Utilizar la supervisión remota de Daikin optimiza el uso u reduce os costes durante toda la vida útil del sistema, al mismo tiempo que aumenta la eficiencia y fiabilidad del sistema.
iCM intelligent Chiller Manager para plantas de enfriadoras
Optimice el rendimiento y aumente la fiabilidad de su planta de enfriadoras con nuestro sistema de control diseñado en fábrica.
iCM le ayuda a reducir los costes energéticos y a aumentar la vida útil de su equipo.
Servicios de alquiler Daikin: enfriadoras
- Soluciones para emergencias en refrigeración
- Refrigeración de emergencia para aplicaciones y procesos críticos
- Suministro de refrigeración durante apagones y periodos de inactividad planificados
- Soluciones para fluctuaciones de carga frigorífica y eventos especiales
Más información
-
400 - Applied Systems_Interactive product cataloguePDF | 68.41MB