Eficiencia energética
Diseñadas con nuestra tecnología VRV e Inverter, las unidades de condensación ZEAS de Daikin reducen su consumo energético entre un 10 y un 35% si se comparan con sistemas de refrigeración tradicionales. En combinación con nuestra tecnología economizadora, las unidades de condensación ZEAS son más eficientes, duran más y rinden con una capacidad mayor que otras soluciones del mercado.
Satisface las necesidades de su edificio
Las unidades ZEAS se ensamblan en fábrica y su espacio de instalación reducido facilita su montaje en espacios pequeños. Su diseño modular aumenta la flexibilidad de montaje, porque puede agrupar unidades exteriores en bloques o filas o distribuirlas alrededor del edificio en función de sus necesidades. Los controles integrados y las funciones de optimización automáticas le permiten instalar la unidad ZEAS como solución de tipo enchufar y usar. Con la mejor relación superficie-capacidad del mercado, también proporciona un ahorro enorme en términos de espacio. No se preocupe por las molestias, las unidades ZEAS funcionan tan silenciosamente, que sus vecinos ni siquiera se darán cuenta de que están ahí.
Amplio rango de temperaturas
Para lograr más capacidad, puede combinar dos unidades exteriores ZEAS en paralelo y utilizar solo una línea de aspiración y líquido principal. Las unidades ZEAS están disponibles en varias capacidades de 5 a 40 CV y suministran la capacidad de refrigeración necesaria a equipos de otros fabricantes como vitrinas, frigoríficos con puertas de cristal y evaporadores.
- Temperaturas ambiente: -20°C a +43°C
- Temperaturas de evaporación: -45°C a +10°C
Control total
Los controles integrados inteligentes garantizan que su unidad siempre funcione de manera segura y eficiente. También puede conectar su unidad de refrigeración a un sistema de supervisión de otro fabricante a través de la interfaz Modbus de Daikin.