Saltar al contenido principal

Soluciones de refrigeración comerciales e industriales de vanguardia

Nuestras unidades de refrigeración están diseñadas para lograr fiabilidad y eficiencia energética en todos los tipos de aplicaciones comerciales pequeñas y grandes.

Eficiencia energética de Daikin

Eficiencia energética

Nuestras tecnologías de recuperación de calor e Inverter reducen considerablemente los costes energéticos. Consideradas como la mejor solución de su clase en refrigeración comercial, las unidades de refrigeración Daikin son hasta un 50% más eficientes con la energía que otras unidades. Estos resultados de alta eficiencia garantizan una rápida rentabilidad de su inversión.

Diseño compacto para refrigeración
Diseño compacto para refrigeración

Diseño compacto

Reduzca el espacio de su instalación en hasta un 60%, integrando todos los componentes de refrigeración y aire acondicionado en una sola unidad de condensación compacta.

Producto duradero para refrigeración
Producto duradero para refrigeración

Producto duradero

Las unidades exteriores de Daikin se someten a pruebas rigurosas en nuestras fábricas. Su carcasa resistente a la intemperie y tecnología fiable garantizan una vida útil del producto más larga, incluso en condiciones climáticas extremas.

Aplicación flexible para refrigeración
Aplicación flexible para refrigeración

Aplicación flexible

Pueden proporcionar un rango de temperatura de 10°C a -45°C. Gracias a esto son adecuadas para muchas aplicaciones distintas de refrigeración y congelación

Funcionamiento fiable

Todas las unidades Daikin se someten a pruebas rigurosas en nuestras fábricas durante todo su montaje. Con tecnologías y diseños de vanguardia, nuestras unidades de refrigeración son consideradas la solución más duradera del mercado. Los tratamientos anticorrosión y la carcasa resistente garantizan una larga vida útil, incluso en condiciones climáticas extremas. Puesto que los sistemas de refrigeración son fundamentales para los negocios, contratamos equipos de asistencia técnica que están disponibles para responder inmediatamente ante cualquier emergencia.

bg-image
bg-image

Cumplen y superan la normativa sobre gases fluorados

Las unidades de refrigeración de Daikin cumplen los objetivos de la normativa sobre gases fluorados más recientes. Mediante la incorporación de tecnologías avanzadas, nuestras unidades de refrigeración reducen su Impacto de Calentamiento Equivalente Total (TEWI) para lograr una eficiencia energética más alta y una menor huella de carbono.

Unidos en el frío

Acerca de la adquisición de Zanotti

Gracias a la compra de Zanotti, Daikin puede proporcionar ahora una gama diversa de productos en todos los eslabones de la cadena del frío que abarcan desde los que se utilizan en la producción y transporte de alimentos (transporte terrestre) hasta los que se pueden encontrar en los comercios minoristas.

Acerca de la gama de productos Zanotti

La gama comercial de Zanotti consta de una amplio abanico de unidades que se utilizan para la refrigeración en restaurantes, supermercado y centros de distribución.

Hay disponibles sistemas espaciales de tratamiento de aire para madurar embutidos y quesos, conservar y refinar vinos, refrigerar silos para granos y semillas.

Además de la gama de productos comerciales, Zanotti dispone de una gama completa de soluciones para la refrigeración industrial y del transporte en aplicaciones tales como la industria alimentaria, salas blancas, pistas de patinaje sobre hielo,...

Nuestras soluciones de refrigeración más populares

Unidad de condensación ZEAS

  • Para refrigeración comercial
  • Unidad de condensación Inverter de CC
  • Reduce el consumo energético entre un 10 y un 35% si se compara con las tecnologías de refrigeración sin Inverter
  • Espacio de instalación reducido y fácil de instalar en interiores y exteriores
  • Opciones de control inteligentes
  • Las tecnologías y ajustes mejorados logran un funcionamiento silencioso

Conveni-Pack

  • Para aplicaciones comerciales grandes y pequeñas de refrigeración, congelación, refrigeración de confort y calefacción de confort
  • Tecnología de recuperación de calor e Inverter de CC
  • Reduce el consumo energético hasta un 50% si se compara con las tecnologías de refrigeración sin Inverter
  • El diseño modular permite una instalación flexible en espacios comerciales grandes y pequeños
  • Las tecnologías y ajustes mejorados logran un funcionamiento silencioso

Más información

Refrigeración para todos los tipos de edificios

Ya sea comerciante, gerente de hotel o encargado de una instalación industrial, nuestras soluciones de refrigeración Daikin harán que su espacio siempre sea agradable. Comience su proyecto con nosotros seleccionando el tipo de edificio.