Saltar al contenido principal

Tres nuevos líderes: Serie Sky Air A de Daikin

Con el impacto medioambiental más bajo y una combinación exclusiva de eficiencia energética y confort, la serie Sky Air más innovadora hasta la fecha es fácil de instalar y controlar.

Gama exclusiva de ventiladores individuales de perfil bajo

La serie Sky Air de Daikin es la única gama que ofrece una carcasa de ventilador individual de 3.5 a 25 kW.

Todas las unidades se pueden manipular por solo 2 personas y el diseño compacto ofrece más flexibilidad en la instalación.

Diseñada para proporcionar confort

Con las eficiencias más altas, la serie Sky Air A utiliza la Tecnología de Refrigerante Variable de Daikin (VRT) para optimizar el confort y la fiabilidad en todas las aplicaciones de los clientes.

Ideal para centros urbanos, la nueva gama ofrece la solución de control climático más silenciosa disponible en el mercado.

La serie Sky Air A proporciona lo último en confort climático para negocios de pequeños a grandes

  • La interfaz sencilla facilita el control climático
  • El Online controller ofrece un control sencillo en tiendas desde un smartphone en cualquier momento y desde cualquier lugar
  • El Intelligent Tablet Controller permite supervisar y controlar varias ubicaciones para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano y clientes clave
  • Integración de alarmas y posibilidad de asistencia remota por parte de los gerentes técnicos

Ayuda al alcance de la mano

Con el objetivo de ser la más cómoda del mercado para los instaladores, la nueva serie promete ser de gran ayuda en la obra, facilitando la planificación e instalación.

  • Unidades más ligeras y compactas para facilitar la instalación en la obra, carcasa de ventilador individual por debajo de 1 m y hasta 25 kW
  • Instalación más rápida gracias a recorridos de tuberías precargadas más largos de hasta 40 m
  • Facilidad de mantenimiento líder del mercado y manejo con fácil acceso a todos los componentes
  • Nueva pantalla de 7 segmentos para facilitar la lectura de errores y los ajustes de sistema
  • Función de comprobación de fugas integrada que reduce las comprobaciones en la obra y mejora la fiabilidad

bg-image
bg-image

Ayuda al alcance de la mano

Con el objetivo de ser la más cómoda del mercado para los instaladores, la nueva serie promete ser de gran ayuda en la obra, facilitando la planificación e instalación.

  • Unidades más ligeras y compactas para facilitar la instalación en la obra, ventilador individual de hasta 14 kW
  • Instalación más rápida gracias a recorridos de tuberías precargadas más largos de hasta 40 m
  • Nuevo diseño de la placa delantera pivotante para facilitar el acceso a los componentes vitales del sistema
  • Nueva pantalla de 7 segmentos para facilitar la lectura de errores y los ajustes de sistema
  • Función de comprobación de fugas integrada que reduce las comprobaciones en la obra y mejora la fiabilidad

Tecnología Bluevolution

La gama Daikin Bluevolution incorpora refrigerante R-32, el refrigerante más eficiente con la energía disponible en el mercado para aplicaciones comerciales ligeras.

Lanzado por Daikin en 2014 para sistemas Split más pequeños, las ya conocidas ventajas del R-32 incluyen:

  • Menor impacto medioambiental
  • Un potencial de calentamiento global un 68% inferior al de otros refrigerantes comunes como el R-410A
  • Reducción del consumo energético y las facturas eléctricas
  • Reducción de los costes de mantenimiento, puesto que no es necesaria una comprobación de fugas anual

Actualización a la tecnología Bluevolution y a la serie Sky Air A

Gracias a la nueva tecnología de sustitución incluida en todas las unidades de la serie Sky Air A, la gama ofrece una forma más rápida, sencilla y fiable de sustituir cualquier sistema existente por una solución con garantía de futuro durante todo el periodo de retirada gradual de los sistemas que emplean gases fluorados.

  • Rápido y rentable, el proceso de sustitución solo requiere reemplazar las unidades interiores y exteriores manteniendo las tuberías
  • Limita cualquier posible interrupción y ofrece un sistema que reduce considerablemente el consumo de energía y las facturas eléctricas
bg-image

Tres nuevos líderes

Serie Sky Air AlphaSerie Sky Air AdvanceSerie Sky Air
Active
RZAG-ARZAG-
NV1 / NY1
RZASG-
MV1 / MY1
RZA-DAZAS-MV1 / MY1
Eficiencia estacional: uso inteligente de la energíaA++A++A+-A
Tecnología de sustitución●●●●●
Temperatura de refrigerante variable ● ●
Aplicación twin, triple y doble twin ●●●
Funcionamiento garantizado hasta -20°C●● ●
Refrigeración de infraestructuras●● ●

Ventajas para el instalador

Carcasa de ventilador individual compacta ●●●●●
PCBs condensadas por refrigerante ●●●●
Longitud máxima de tubería50m85m50m100m30m
Más información disponible en el catálogo.

Catálogo