VRV IV + con bomba de calor
Con la presentación del sistema VRV IV, introdujimos tres estándares revolucionarios en tecnología VRV. El confort personalizado, el control inteligente y la eficiencia energética aumentada, hacen que la bomba de calor VRV IV de Daikin sea líder del mercado en soluciones climáticas.
Temperatura de Refrigerante Variable
El salto más grande en innovación desde la introducción del compresor Inverter.
Como tecnología exclusiva de Daikin, la Temperatura de Refrigerante Variable ajusta continuamente tanto la velocidad del compresor Inverter como la temperatura del refrigerante para proporcionar la capacidad necesaria para satisfacer la carga del edificio con hasta un 28% más de eficiencia estacional. La temperatura de evaporación es la más amplia del mercado de 3°C a 16°C y mejora el confort equilibrando perfectamente la temperatura del flujo de aire.
Calefacción continua
El sistema VRV IV proporciona calefacción de forma continua durante el ciclo de desescarche. Otras bombas de calor dejan de proporcionar calefacción durante el ciclo de desescarche, pero el sistema VRV IV está equipado con nuestro elemento de acumulación de calor exclusivo que almacena energía durante el proceso de calefacción. La energía almacenada se utiliza para eliminar la escarcha de la unidad interior, al mismo tiempo que garantiza confort las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Configurador VRV
Cada unidad VRV IV está equipada con nuestro configurador VRV propio. Se trata de una solución de software que simplifica la configuración y la puesta en marcha. De este modo, el instalador invierte menos tiempo configurando las unidades exteriores, puede gestionar varios sistemas desde distintos lugares para clientes clave y puede recuperar fácilmente los ajustes iniciales de las unidades exteriores.
Componentes clave totalmente rediseñados
Conecte una amplia gama de unidades interiores
Más información
-
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB -
213 Commercial reference cataloguePDF | 3.14MB