Eficiencia energética
- La recuperación de calor transfiere el calor desde lugares que necesitan refrigeración a lugares que necesitan calefacción o agua caliente
- La tecnología de refrigerante variable adapta automáticamente la temperatura del refrigerante a la carga para lograr un confort óptimo para el usuario y aumenta la eficiencia estacional en hasta un 28% si se compara con otras soluciones
- El exclusivo diseño del intercambiador de calor está pensado para lograr la eficiencia estacional más alta
- La tecnología de 3 tubos aumenta la eficiencia energética durante el modo de recuperación de calor
Benefíciese de una calefacción casi gratuita
Nuestro innovador sistema de recuperación de calor reutiliza el calor de oficinas y salas de servidores para producir agua caliente y calentar otras zonas del edificio de manera eficiente. El intercambiador de calor está optimizado para funcionar en modo combinado y mejora la eficiencia de recuperación de calor reduciendo la pérdida de radiación.
Calefacción y aire acondicionado simultáneas
La recuperación de calor permite la calefacción y aire acondiconado simultáneas. Esto es ideal en hoteles para que sus huéspedes puedan controlar su propio confort y también es útil en edificios cuyas oficinas estén orientadas al norte y al sur.
Cerrando el bucle: hacia una economía circular
Reutiliza el refrigerante existente y evita que se produzcan más de 150.000 kg de gas nuevo todos los años.
Las unidades VRV IV+ de recuperación de calor y VRV IV de la serie S están ahora disponibles con asignación de refrigerante recuperado certificado. Tome una decisión que beneficie al medioambiente, elija un producto VRV L∞P de Daikin.
Refrigeración técnica para centros de datos
Para que su equipo informático vital funcione con fluidez, el sistema VRV IV de recuperación de calor cuenta con unos límites de funcionamiento de hasta -20°C BS en refrigeración para salas de servidores. Recupere el calor que generan los centros de datos para calentar el agua y calentar otras habitaciones con confort.
Tecnología de 3 tubos
Nuestra exclusiva tecnología de 3 tubos precisa de menos energía para recuperar el calor, lo que aumenta considerablemente la eficiencia energética durante el proceso de recuperación de calor. Los tubos dedicados para el gas, el líquido y la descarga permiten al sistema recuperar el calor con temperaturas de condensación más bajas que en otros sistemas.
La gama más amplia de cajas BS
Ofrecemos una amplia gama de cajas BS individuales y múltiples para lograr la mayor flexibilidad y el menor tiempo de instalación.
Puerto simple
- Exclusiva en el mercado
- Compacta y ligera
- Sin necesidad de tubería de drenaje
- Perfecta para habitaciones remotas
Puertos múltiples
- Un 55% más pequeña y un 41% más ligera que otras unidades de puertos múltiples
- Instalación más sencilla con el menor número de puntos de soldadura y cableado
- Todas las unidades interiores se pueden conectar a una caja BS
- Ideal para instalaciones por fases
Más información
-
200 - VRV product catalogue for professionalsPDF | 73.13MB