Saltar al contenido principal

¿Buscas una forma eficiente y sostenible de climatizar tu hogar? Te contamos por qué Daikin Altherma es mucho más que una bomba de calor: es aerotermia avanzada que combina confort, ahorro y tecnología.

Imagina tener un único sistema capaz de calentar en invierno, refrescar en verano y producir agua caliente sanitaria todo el año, sin combustibles fósiles y con un consumo reducido.

Eso es lo que ofrece Daikin Altherma: una solución de aerotermia aire-agua todo en uno que aprovecha la energía del aire exterior para climatizar de forma sostenible, silenciosa y con un consumo mínimo. Lo que realmente marca la diferencia es su tecnología patentada, que combina eficiencia energética, conectividad y diseño para que solo te preocupes de disfrutar del confort.

¿Qué es y cómo funciona Daikin Altherma?

Cuando buscas una forma eficiente de climatizar tu hogar, quieres algo más que potencia. Buscas confort, control y una solución que se adapte a tu vida. Eso es exactamente lo que ofrece Daikin Altherma: un sistema de aerotermia aire-agua que cubre tres necesidades con una sola instalación —calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria— de forma sostenible y sin necesidad de gas.

Detrás de su aspecto minimalista, Daikin Altherma esconde un sistema en dos partes que trabaja como un equipo perfectamente coordinado:

  • Unidad exterior: actúa como recolector de energía, captando calor incluso con temperaturas bajo cero y transformándolo en energía útil.
  • Unidad interior: convierte esa energía en calefacción, refrigeración o ACS según lo que necesites en cada momento.

Ambas unidades se comunican constantemente para ajustar la potencia y evitar derroches. No hay ciclos agresivos de encendido/apagado, sino una modulación inteligente que se adapta a ti y a tu hogar.

¿Cuáles son las ventajas de Daikin Altherma frente a otros sistemas de climatización?

Climatizar tu hogar no debería ser una decisión complicada. Pero sí debería ser una decisión inteligente. Daikin Altherma marca la diferencia porque va más allá de calentar o enfriar: piensa en tu confort, en tu consumo y en cómo quieres vivir tu casa.

Estas son algunas de las ventajas que hacen de Daikin Altherma una opción única:

  • Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria todo el año: un único sistema compacto cubre calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, eliminando la necesidad de caldera.
  • No usa gas y reduce tu factura: aprovecha energía renovable del aire exterior, disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles y evitando las subidas de precios.
  • Consume solo lo necesario: su tecnología Inverter ajusta el gasto energético a la demanda real del hogar, evitando derroches y manteniendo un alto rendimiento.
  • Se adapta a tu instalación actual: funciona con suelo radiante, fan coils y radiadores tradicionales, lo que lo hace ideal para reformas sin grandes obras.
  • Se controla desde el móvil o con la voz: permite ajustar la temperatura, programar horarios y gestionar el sistema desde la app Onecta o mediante Alexa y Google Assistant.
  • No molesta y dura muchos años: diseño silencioso, de bajo mantenimiento y preparado para ofrecer un rendimiento estable durante mucho tiempo.

En resumen, una forma de climatizar tu casa que se adapta a ti —y no al revés.

¿Qué nivel de eficiencia energética tiene y cómo se mide?

Uno de los puntos fuertes de Daikin Altherma es que su rendimiento no es una promesa: está certificado conforme a normativas europeas. Su SCOP (índice de eficiencia estacional en calefacción) puede alcanzar hasta 4,56 en condiciones óptimas (clima templado y temperatura de impulsión de 35 °C). ¿Qué significa eso? Que por cada 1 kWh eléctrico que consume, puede entregar más de 4,56 kWh de calor, lo que se traduce en un uso muy eficiente de la energía.

Este alto rendimiento no solo ayuda a reducir tu factura energética, sino que también disminuye las emisiones indirectas de CO₂, al necesitar menos electricidad para climatizar el hogar. Así, cuidas tu bolsillo y contribuyes a una calefacción más sostenible.

Además, los modelos Daikin Altherma cuentan con clasificación energética A++ o A+++, lo que te permite acceder a subvenciones públicas, cumplir con los requisitos de eficiencia energética de edificios y avanzar hacia un hogar más responsable con el entorno.

¿Qué es la tecnología Bluevolution y qué beneficios aporta?

Detrás del rendimiento sobresaliente de Daikin Altherma está Bluevolution: una tecnología propia de la marca que combina compresores inverter (que modulan su funcionamiento con precisión) y el refrigerante R-32, más eficiente y con menor impacto ambiental que los anteriores.

¿El resultado? Un sistema que no solo consume menos, sino que también trabaja de forma más silenciosa, evita picos de consumo y responde mejor ante cambios de temperatura.

Y sí, todo esto ocurre sin que tú tengas que hacer nada. Solo funciona, y lo hace bien.

¿Qué modelos de Daikin Altherma existen y cuál me conviene?

No todas las viviendas son iguales. Por eso, Daikin Altherma ofrece distintas opciones para adaptarse a cada tipo de instalación, desde obra nueva hasta reformas en casas con radiadores antiguos. La clave está en elegir la temperatura de impulsión del agua que mejor encaje con tu sistema de calefacción actual o futuro.

  • Baja temperatura (hasta 45 °C)
    Es la opción ideal para viviendas nuevas o bien aisladas, que cuentan con emisores modernos como suelo radiante o fan coils. Al trabajar con agua a menor temperatura, el sistema maximiza la eficiencia energética y el ahorro sin renunciar al confort.
  • Media temperatura (hasta 55–60 °C)
    Perfecta para reformas o instalaciones mixtas que combinan distintos tipos de emisores. Esta solución ofrece un equilibrio entre rendimiento y compatibilidad con sistemas existentes, manteniendo una alta eficiencia en climas variados.
  • Alta temperatura (hasta 70 °C)
    Diseñada para viviendas que ya cuentan con radiadores tradicionales y quieren dar el salto a la aerotermia sin cambiar toda la instalación. Es la opción ideal para quienes buscan una alternativa al gas o al gasoil con el menor impacto en obra.
  • Integración con energía solar térmica (modelo ECH2O)
    Si además quieres aprovechar la energía del sol, Daikin Altherma ECH2O permite combinar la aerotermia con paneles solares térmicos para cubrir buena parte de la demanda de agua caliente sanitaria. Una forma de llevar aún más lejos la eficiencia y el respeto por el entorno.

Sea cual sea tu caso, hay un sistema Daikin Altherma que se adapta a tu hogar y a tu forma de vivirlo. Porque la eficiencia también pasa por elegir bien.

¿Cómo puedo controlar Daikin Altherma desde el móvil o por voz?

Con la app Onecta puedes controlar tu sistema Daikin Altherma desde cualquier lugar: encenderlo, cambiar la temperatura, programar horarios o consultar el consumo estimado.

Y si usas asistentes de voz como Alexa o Google Assistant, también puedes pedirle a tu casa que suba un grado o que apague la calefacción sin levantarte del sofá.

Todo esto no solo aporta comodidad. También significa ahorro, porque puedes adaptar el uso del sistema a tu estilo de vida, evitando consumos innecesarios.

¿Qué compromiso ambiental tiene y cómo se certifica?

Daikin no solo habla de sostenibilidad: la certifica. Algunos modelos Altherma han sido los primeros en Europa en recibir el distintivo Eco-label, una etiqueta ecológica oficial que reconoce su bajo impacto ambiental.

A eso se suma su compatibilidad con fuentes renovables, el uso de refrigerantes de bajo GWP y la posibilidad de integrarse en hogares de consumo casi nulo.

Preguntas frecuentes sobre Daikin Altherma

¿Qué es Daikin Altherma y para qué sirve?
Es un sistema de aerotermia aire-agua que proporciona calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en una única solución eficiente, silenciosa y conectada.

¿Puedo instalar Daikin Altherma si ya tengo radiadores?
Sí. Los modelos de alta temperatura están diseñados para funcionar con radiadores tradicionales, por lo que puedes aprovechar la instalación existente sin necesidad de obras importantes.

¿Cuánto puedo ahorrar con un sistema Daikin Altherma?
Gracias a su alta eficiencia (SCOP de hasta 4,56), puedes reducir significativamente tu consumo eléctrico y tu factura energética, sobre todo si vienes de una caldera de gas o gasoil.

¿Se puede controlar desde el móvil o por voz?
Sí. Con la app Daikin Onecta puedes controlar el sistema desde cualquier lugar. Además, es compatible con Alexa y Google Assistant para gestionar el confort por voz.

 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.