Saltar al contenido principal

A partir de 2030, toda vivienda en España necesitará al menos una calificación energética E para venderse o alquilarse. Cambiar el sistema de climatización por aerotermia suele ser la mejora con mayor impacto en el certificado, porque actúa sobre el consumo energético que más pesa en la calificación.

Qué dice la nueva normativa europea (Directiva 2024/1275)

La Directiva Europea de Eficiencia Energética en Edificación (EPBD), aprobada en 2024, marca un calendario claro:

● 2030: todas las viviendas que se vendan o alquilen deberán tener al menos calificación E.

● 2033: el mínimo exigido sube a D.

● 2040: el objetivo es llegar a A o B en todo el parque edificado.

España deberá transponer esta directiva antes de mayo de 2026. A partir de ese momento, el marco regulatorio que afecta a la compraventa y al alquiler empezará a cambiar. No actuar es asumir que tu inmueble va a quedar fuera de mercado.

El impacto potencial es enorme. Según el III Observatorio de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) sobre vivienda y sostenibilidad, de 2024, casi el 87 % de las viviendas en España tiene una calificación E o inferior. En números absolutos, más de ocho millones de viviendas necesitarán algún tipo de mejora antes de 2030. Es más, según el IDAE “en la actualidad, el parque de edificios español consume el 30% de la energía final y tan solo el 0,3% de los edificios han realizado intervenciones en rehabilitación energética”.

Cómo saber qué calificación tiene tu vivienda

El Certificado de Eficiencia Energética (CEE) es el documento oficial que refleja la letra energética de tu inmueble. Lo emite un técnico habilitado y se registra en el organismo competente de tu comunidad autónoma. Es obligatorio para vender o alquilar desde 2013, tiene una validez de 10 años (5 años para los inmuebles con calificación G) y debe estar vigente en el momento de la operación.

 

Si no sabes qué letra tiene tu vivienda o tu certificado está caducado, el primer paso es obtenerlo según se explica en la web del MITECO. El coste orientativo para una vivienda tipo está entre 100 y 200 euros según superficie y comunidad autónoma.

Qué mejoras suben más la calificación (y cuáles revalorizan tu casa)

No todas las inversiones tienen el mismo impacto sobre la letra del certificado. Esta tabla compara las mejoras energéticas más habituales y su impacto en la calificación y en el valor del inmueble:

 

Mejora

Impacto típico en calificación

Inversión aprox.

Revalorización estimada

Cambio a aerotermia

Alto (2-3 letras)

6.000-21.000 €

Mínimo 2,6-4 %

Aislamiento de fachada (SATE)

Alto (1-2 letras)

10.000-30.000 €

Mínimo 1,3-2,6 %

Cambio de ventanas

Medio (1 letra)

300-800 € por ventana

Mínimo 1,3 %

Placas solares fotovoltaicas

Medio (1-2 letras)

6.000-12.000 €

Mínimo 1,3-2,6 %

Caldera de condensación (gas)

Bajo (0-1 letra)

2.000-4.000 €

Hasta 1,3%

Fuentes: Idealista y el  informe IESE-Tinsa by Accumin (2025). Rangos orientativos según el estado de partida del inmueble.

La caldera de gas es la opción más barata de inicio, pero tiene dos problemas: su impacto en la calificación es limitado (insuficiente si se parte de F o G) y la normativa europea apunta a prohibir nuevas instalaciones de gas en el medio plazo. Invertir hoy en gas implica apostar por una tecnología cuyo uso se irá limitando progresivamente en la normativa europea.

El aislamiento de fachada es efectivo, si bien implica una obra de mayor envergadura, más inversión inicial y un proceso de gestión y de permisos más complejo. Para la mayoría de propietarios, no es la primera opción.

La aerotermia ofrece la mejor relación entre impacto en calificación, sencillez de instalación y rentabilidad. No requiere obra estructural, puede instalarse en pocos días y cubre calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un único sistema.

Según el informe de IESE-Tinsa by Accumin (2025), basado en el análisis de más de 243.000 activos residenciales, el valor de los inmuebles aumenta una media del 1,3 % por cada letra de mejora. En comunidades del norte de España, ese efecto puede superar el 4 % por letra. Mejorar de F a C no es un gasto: es una revalorización demostrable.

Por qué la aerotermia es la mejora más eficiente para el certificado

El certificado energético evalúa el consumo de energía primaria y las emisiones de CO₂. El sistema de climatización, que incluye calefacción, refrigeración y agua caliente, es el factor con más peso en ambos indicadores. Por eso, actuar sobre la climatización suele ser la intervención que más cambia la calificación.

La aerotermia extrae la energía térmica del aire exterior y la transfiere al interior mediante un circuito frigorífico. Por cada kWh eléctrico que consume, produce entre 3 y 4 kWh de energía térmica (rendimiento estacional o SCOP). Una caldera de gas convencional, en cambio, tiene un rendimiento cercano al 90%: consume más energía para producir el mismo calor y emite más CO₂.

Según datos del IDAE, la aerotermia puede reducir las emisiones hasta un 80 % respecto a una caldera convencional de gas o gasóleo. En términos de factura, sustituir una caldera de gas por aerotermia puede suponer entre un 40% y un 60% de ahorro anual en el coste energético, dependiendo de la zona climática y el sistema de emisión.

La gama Daikin Altherma está diseñada específicamente para la sustitución de sistemas convencionales en viviendas existentes. Puede trabajar con los radiadores ya instalados sin necesidad de modificar el circuito hidráulico en la mayoría de los casos, además de cubrir calefacción, refrigeración y ACS en un único equipo. Daikin fabrica tanto el equipo como el refrigerante R-32, de bajo impacto ambiental, lo que le da control sobre la eficiencia y la huella medioambiental del sistema completo.

“En viviendas existentes, el cambio del sistema de climatización suele ser la intervención con mayor impacto en la calificación energética sin necesidad de actuar sobre la envolvente”, explican desde el equipo técnico de Daikin España.

Ayudas disponibles para financiar la mejora

Existen tres vías principales de financiación pública en 2025-2026:

Fondos Next Generation EU: financian actuaciones de rehabilitación energética con subvenciones del 40 % del coste, según el tipo de actuación y la reducción de consumo acreditada. Se gestionan a través de las comunidades autónomas.

Deducciones en el IRPF: en 2025 se mantienen deducciones fiscales por obras de eficiencia energética: 20% (hasta 5.000 €) si se reduce al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, 40% (hasta 7.500 €) si se disminuye un 30% el consumo de energía primaria no renovable o se alcanza una calificación A o B, y 60% (hasta 15.000 €) en rehabilitaciones integrales de edificios. La aerotermia puede acogerse a estas ayudas si la mejora se acredita mediante certificado energético.

Ayudas autonómicas: complementan la financiación estatal con importes y condiciones propias de cada comunidad. Para conocer las convocatorias, consulta la web del IDAE o habla con un instalador autorizado.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si mi casa tiene letra F o G y quiero venderla en 2030?

Cuando España adapte la Directiva europea a su legislación, no podrás vender ni alquilar tu vivienda si no alcanza al menos la letra E. La aerotermia es, en la mayoría de los casos, la actuación más rápida y menos invasiva para conseguirlo.

¿Cuánto sube el valor de mi piso si mejoro el certificado?

Según el informe IESE-Tinsa by Accumin (2025), el valor aumenta una media del 1,3 % por cada letra de mejora. En las comunidades del norte, puede superar el 4 % por letra. Pasar de F a C puede suponer entre un 3 % y un 5 % de revalorización sobre el valor actual.

¿Puedo mejorar el certificado solo cambiando la calefacción?

Sí, en muchos casos es suficiente. El sistema de climatización es el componente con mayor peso en la calificación. Sustituir una caldera de gas antigua por aerotermia puede mejorar entre dos y tres letras dependiendo del estado de partida. En viviendas con letra F o G, este cambio suele ser suficiente para alcanzar la E o incluso la D.

¿Hay ayudas para adaptar mi casa a la normativa 2030?

Sí. La instalación de aerotermia es elegible para los fondos Next Generation EU, las deducciones en el IRPF por mejora energética y las ayudas autonómicas propias de cada comunidad. Los importes y plazos varían según la región. 

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.