Saltar al contenido principal

Un fan coil es una de las opciones más eficientes para combinar con aerotermia en invierno, porque trabaja a baja temperatura (entre 35-45 °C aproximadamente), el rango en el que la bomba de calor ofrece su mejor rendimiento. Bien dimensionado, calienta en pocos minutos y también puede refrigerar en verano.

Qué es un fan coil y cómo funciona con aerotermia

Un fan coil es un emisor de climatización que combina una batería de agua por la que circula el agua caliente o fría procedente de la bomba de calor, con un ventilador que impulsa el aire a través de ella y lo distribuye por la estancia. Al mover el aire de forma activa, ofrece una respuesta más rápida que los sistemas radiantes y permite regular la temperatura de cada habitación con mayor precisión.

En un sistema de aerotermia, este es el recorrido:

Bomba de calor → circuito hidráulico → fan coil → aire climatizado en la vivienda.

La bomba de calor extrae energía del aire exterior, incluso con temperaturas bajo cero y la transfiere al agua del circuito. En condiciones nominales, los fan coils se dimensionan para trabajar en baja temperatura, habitualmente en torno a 45/40 ºC (impulsión/retorno).

El ventilador distribuye el aire climatizado en minutos. En verano, el proceso se invierte: el agua circula fría y los mismos fan coils pueden refrigerar las estancias sin equipos adicionales.

¿En qué se diferencia un fan coil de un split de aire-aire?

El split convencional trabaja con refrigerante directo entre unidad exterior e interior. El fan coil, en cambio, funciona con agua en un circuito hidráulico centralizado: una única bomba de calor puede alimentar todos los emisores de la vivienda.

¿En qué se diferencia un fan coil del suelo radiante?

El suelo radiante también trabaja a baja temperatura, pero no incorpora ventilador: transmite el calor lentamente por radiación y convección natural. Ofrece confort, pero con mayor inercia térmica. El fan coil responde más rápido y permite calefacción y refrigeración con el mismo sistema.

5 ventajas del fan coil con aerotermia en invierno

El fan coil presenta un comportamiento diferente al de otros emisores de baja temperatura. Su funcionamiento basado en la circulación forzada de aire aporta una serie de ventajas específicas cuando trabaja con aerotermia en calefacción:

1. Calentamiento rápido de la estancia

La temperatura de confort se alcanza más rápido con fan coil con aerotermia que con radiadores de baja temperatura o suelo radiante desde frío.

En condiciones habituales y con el equipo correctamente dimensionado, el tiempo necesario para alcanzar la temperatura de confort en toda la estancia puede situarse en un rango aproximado de 30-45 minutos, según indica el equipo técnico de Daikin.

En la plataforma Daikin Experience se pueden agendar citas presenciales, telefónicas u online con un profesional experto.

2. Máxima eficiencia al trabajar con agua a baja temperatura

Los fan coils para aerotermia se dimensionan para trabajar a baja temperatura. En este contexto, los valores de SCOP en instalaciones residenciales pueden situarse por encima de 4 en condiciones favorables. Así, algunos modelos de la gama Daikin Altherma pueden alcanzar un SCOP de hasta 4,56 en clima templado y con temperatura de impulsión de 35 °C, conforme a la norma EN14825.

Este planteamiento se alinea con el RITE y con la Directiva europea EPBD, que promueven la reducción del consumo de energía primaria no renovable y la electrificación eficiente de la climatización en edificios.

Según la guía técnica del IDAE “La bomba de calor en la rehabilitación energética de edificios”, los rendimientos estacionales (SCOP) en aplicaciones residenciales pueden situarse en torno a 3 o más en baja temperatura. En la práctica, implica que por cada kWh eléctrico consumido la bomba de calor puede aportar alrededor de 3 kWh térmicos útiles, permitiendo una reducción del consumo de energía de hasta en un 70 %.

3. Calefacción y refrigeración con el mismo equipo

El mismo fan coil sirve para calentar en invierno (aproximadamente 35-45 ºC) y refrigerar en verano (aproximadamente 15-18 °C de agua, según diseño). Basta con cambiar el modo de la bomba de calor. Es decir, no es necesario instalar un sistema de aire acondicionado independiente.

4. Control individual por estancia

Cada unidad puede regularse de forma independiente, lo que permite ajustar la temperatura por zonas y evitar consumos innecesarios en estancias vacías. Se debe valorar que un ajuste de 1 ºC en la temperatura puede suponer una variación aproximada del 5-7 % en el consumo energético.

5. Menor inversión y adaptabilidad en reformas

Frente al suelo radiante, que requiere levantar el pavimento y añadir una capa de mortero de entre 5 y 8 cm, el fan coil puede instalarse en techo, pared o conductos con menor intervención. Es especialmente práctico en viviendas con circuito hidráulico existente.

Hay que tener en cuenta que la amortización de la inversión se realiza en aproximadamente 4 años, ya que la instalación de aerotermia puede suponer un ahorro económico de más de un 50 % al año en la factura energética. 

Fan coil vs radiador vs suelo radiante con aerotermia

El rendimiento final no depende solo del equipo principal, sino del conjunto del sistema. La siguiente tabla resume las diferencias clave entre las tres opciones más habituales en vivienda:

Emisor

Temp. de trabajo (°C)

Tiempo de respuesta térmica

Refrigeración

Coste de instalación orientativo

Eficiencia con aerotermia

Fan coil

35-45 °C

Alta (30-45 min con dimensionado correcto)

Sí, con el mismo equipo

Media

Alta

Radiador tradicional

45-60 °C

(según adaptación)

Media (mínimo 1h)

No

Baja-media (según adaptación)

Limitada

Suelo radiante

28-35 °C

Baja (mínimo 1-2 h desde frío)

Si el diseño lo permite y se controla la condensación

Alta

Muy alta

Nota: los valores de temperatura de trabajo y tiempos de respuesta son orientativos y pueden variar en función del dimensionado del sistema, el nivel de aislamiento de la vivienda, la zona climática y la configuración de cada instalación.

¿Qué emisor conviene a cada perfil?

●       Fan coil: la opción más versátil en aerotermia. Adecuado en reformas, cuando se busca respuesta rápida, control por estancias y calefacción y refrigeración con un único sistema. Disponible en formatos mural, conductos, cassette o suelo-techo para adaptarse a distintas distribuciones.

● Radiador convencional: viable si se dimensiona para baja temperatura. Permite minimizar obra en viviendas existentes, pero no suele aprovechar al máximo la eficiencia de la aerotermia y no ofrece refrigeración.

● Suelo radiante: proporciona un confort homogéneo y trabaja a muy baja temperatura, favoreciendo el rendimiento de la bomba de calor. Recomendable en obra nueva o reformas integrales. Si se usa en verano, debe diseñarse como sistema refrescante con control de condensación.

Cómo elegir el fan coil adecuado para tu sistema de aerotermia

No todos los fan coils están preparados para trabajar de forma óptima con aerotermia. Estos son los factores clave para elegirlos:

Potencia térmica y dimensionado para baja temperatura

La clave está en el cálculo: en aerotermia, el dimensionado debe hacerse para baja temperatura. Por ejemplo, en torno a 45/40 ºC (impulsión/retorno) y no utilizando tablas a 60-70 ºC propias de calderas tradicionales.

Caudal de agua y compatibilidad hidráulica

El fan coil debe ser compatible con el caudal y la presión disponibles en el circuito. Un caudal insuficiente limita la potencia; uno excesivo puede generar ruido o desequilibrios. Por eso es importante que bomba de calor y emisores cuenten con parámetros compatibles.

Nivel sonoro

Los modelos con motor EC Inverter ajustan la velocidad de forma progresiva, reduciendo el nivel sonoro cuando la demanda es baja.

Formato y diseño: cassette, conductos o mural

El formato condiciona la integración en la vivienda. En la gama Daikin encontramos soluciones de conductos, suelo-techo, cassette y pared, lo que permite adaptarse a distintas tipologías y niveles de intervención. La elección dependerá del espacio disponible, el tipo de reforma y el resultado estético buscado.

La solución integrada de Daikin: aerotermia + fan coils

Instalar aerotermia implica diseñar un sistema completo en el que la unidad generadora, los emisores, el circuito hidráulico y el sistema de control trabajan de forma coordinada.

Daikin desarrolla y ofrece soluciones completas de aerotermia que integran Daikin Altherma y fan coils compatibles, asegurando coherencia técnica y rendimiento optimizado. Estos emisores están diseñados para trabajar en sinergia con Daikin Altherma, lo que facilita el ajuste hidráulico y optimiza el rendimiento estacional.

Pero incluso con equipos con total compatibilidad, el resultado final depende del criterio profesional de quien diseña la instalación. Es ahí donde se juega la eficiencia real de la instalación.

Daikin Altherma: bomba de calor diseñada para baja temperatura

La gama Daikin Altherma está concebida para aplicaciones residenciales con emisores de baja temperatura. Trabaja en el rango habitual de la aerotermia doméstica (aproximadamente 35-55 °C de impulsión según modelo) y puede mantener la calefacción en funcionamiento con temperaturas exteriores muy bajas, lo que permite su instalación en la mayoría de zonas climáticas de España.

Control y gestión del sistema desde un único entorno

Una de las ventajas de la solución integrada es la gestión centralizada del sistema. La bomba de calor y los fan coils pueden controlarse desde la app Daikin Onecta, lo que permite programar horarios, ajustar temperaturas y supervisar el funcionamiento desde el móvil. Además, el sistema es compatible con asistentes de voz como Amazon Alexa y Google Assistant.

Subvenciones y ayudas disponibles para aerotermia en España

Las subvenciones para aerotermia en España pueden disminuir el coste de la instalación. Entre las más relevantes se encuentran:

El Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas (RD 853/2021, fondos Next Generation EU). La sustitución de sistemas basados en combustibles fósiles por aerotermia puede encajar si se justifica mediante certificado energético antes y después de la intervención.

El programa PREE 5000, gestionado por las comunidades autónomas, contempla ayudas para actuaciones de mejora energética como la sustitución de sistemas de calefacción por aerotermia. Los plazos de solicitud, ejecución y justificación varían según la CCAA.

Además, existen ayudas autonómicas y municipales que pueden complementar las líneas estatales. Es recomendable consultar las condiciones en cada territorio antes de iniciar la actuación.

Preguntas frecuentes sobre fan coils y aerotermia

¿Un fan coil con aerotermia calienta igual que un radiador?

Sí. Bien dimensionado para baja temperatura, un fan coil ofrece el mismo confort que un radiador y suele calentar más rápido gracias al ventilador que impulsa el aire. La clave es que esté calculado para trabajar con aerotermia, no con alta temperatura.

¿Puedo usar los fan coils para refrigerar en verano?

Sí. El mismo fan coil que calienta en invierno puede refrigerar en verano cuando la bomba de calor trabaja en modo frío. Solo debe preverse la evacuación de condensados en el diseño de la instalación.

¿Los fan coils son ruidosos?

Depende del modelo y de la velocidad. Los equipos con motor EC Inverter ajustan el ventilador de forma progresiva, reduciendo el ruido en condiciones normales de uso. En modo mínimo, el funcionamiento es adecuado para espacios residenciales.

¿Cuánto cuesta instalar fan coils con aerotermia?

El coste depende de la superficie, el número de estancias y el tipo de reforma. Más que el precio inicial, conviene valorar el ahorro energético a medio plazo. Para un presupuesto real, es imprescindible un estudio técnico previo.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.