Saltar al contenido principal

Si tu objetivo es solo limpiar el aire interior, un purificador dedicado suele ser la opción más eficaz. Cuando también necesitas climatizar la vivienda, un aire acondicionado con purificación integrada, como los equipos Daikin con tecnología streamer, permite cubrir ambas funciones en un solo equipo.

Qué hace un purificador de aire y cuándo es la mejor opción

Un purificador de aire está diseñado para eliminar contaminantes del aire interior. Funciona haciendo circular el aire a través de uno o varios filtros que retienen partículas, alérgenos, olores y, en algunos modelos, agentes biológicos como bacterias o virus.

En la mayoría de purificadores encontramos tres sistemas de filtración principales. El filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) es el estándar de referencia: según la norma UNE-EN 1822, un filtro HEPA de clase H13 retiene al menos el 99,95 % de las partículas de hasta 0,3 micras, incluyendo polen, ácaros, esporas de moho y otros alérgenos. Por otro lado, el filtro de carbón activado se encarga de absorber gases, compuestos orgánicos volátiles (COV) y olores que un filtro físico no puede capturar. Asimismo, los ionizadores emiten iones negativos que atraen partículas al suelo o a superficies, aunque su eficacia es más variable y no todos los modelos están contrastados.

En resumen, un purificador resulta útil cuando el problema principal es la calidad del aire, y no tanto la climatización. Es perfecto para personas con alergias graves o asma, hogares en zonas urbanas con alta contaminación exterior, viviendas con mascotas o espacios donde se cocina o se fuma. También es la solución adecuada para habitaciones que no cuentan con aire acondicionado pero sí requieren un aire más limpio.

La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA) estima que pasamos aproximadamente el 90 % de nuestro tiempo en espacios interiores, y que la concentración de contaminantes en el aire interior puede llegar a ser entre 2 y 5 veces superior a la del exterior. Un dato que convierte la calidad del aire en casa en una cuestión de salud cotidiana y no en un extra.

Qué hace un aire acondicionado con purificación integrada

Un aire acondicionado con purificación no solo regula la temperatura: también incorpora sistemas de filtrado que ayudan a mejorar la calidad del aire interior. La diferencia respecto a un purificador dedicado está en cómo actúa sobre los contaminantes.

En estos equipos es habitual encontrar filtros de partículas, carbón activo para gases y olores e ionizadores. Algunos modelos incorporan además tecnologías activas que no se limitan a atrapar partículas; también las descomponen.

Es el caso de la tecnología streamer de Daikin, que genera una descarga de electrones de alta velocidad para descomponer alérgenos, virus, bacterias y COV en lugar de simplemente filtrarlos. Un filtro físico retiene el contaminante hasta que se satura o se sustituye. Una tecnología activa lo descompone o lo neutraliza.

Según los datos técnicos de Daikin, el streamer ha demostrado eficacia contra una amplia gama de agentes biológicos y químicos en condiciones de laboratorio, incluida la eliminación de más del 99,9 % del coronavirus.

La principal ventaja de un aire acondicionado con purificación integrada es que combina climatización y mejora del aire en un solo equipo. Para muchos usuarios, esto permite mantener el confort térmico mientras se reducen contaminantes en la vivienda sin necesidad de instalar dos aparatos distintos.

Purificador vs. aire acondicionado con purificación: comparativa

La siguiente tabla resume las diferencias clave entre un purificador de aire y un aire acondicionado con purificación integrada:

 

Criterio

Purificador de aire

Aire acondicionado con purificación

Función principal

Eliminar partículas, alérgenos y olores

Climatizar + mejorar la calidad del aire

Filtros habituales

HEPA, carbón activado, ionizador

Filtro de partículas, carbón activo, ionizador, tecnología streamer de Daikin

Eficacia contra alérgenos

Alta: un filtro HEPA H13 retiene el 99,95 % de partículas de hasta 0,3 micras

Media-alta; depende del sistema integrado en cada equipo

Cobertura

Una habitación (modelo portátil)

Toda la estancia donde se instala el equipo

Consumo energético

Bajo: entre 20 y 60 W de media

Mayor, porque climatiza y  purifica a la vez

Mantenimiento

Cambio de filtro HEPA cada 6-12 meses

Limpieza de filtros + mantenimiento del equipo de climatización

Ideal para

Alergias severas, asma, alta contaminación, sin necesidad de climatizar

Viviendas que necesitan climatización y mejora del aire en un solo equipo

Precio orientativo

80-150 € (doméstico con HEPA)

700-900 € (equipos con purificación integrada, según modelo e instalación)

En resumen: si el objetivo es solo limpiar el aire, un purificador dedicado suele ofrecer mayor capacidad de filtración y un coste inicial más bajo. Si también se necesita climatizar la vivienda, un aire acondicionado con purificación integrada permite cubrir ambas necesidades con un solo equipo.

¿Se pueden combinar? Cuándo tiene sentido usar los dos

Un purificador y un aire acondicionado pueden utilizarse al mismo tiempo, y en algunos hogares tiene bastante sentido.

El caso más habitual es el de personas con asma o alergias intensas que ya tienen aire acondicionado pero necesitan un nivel de filtración mayor. En situaciones así, el aire acondicionado gestiona la temperatura y hace un primer filtrado, mientras el purificador realiza una filtración más intensa del aire en las zonas de uso más intensivo, como el dormitorio o la sala principal.

También puede tener sentido en zonas urbanas con alta concentración de partículas finas (PM2.5 o PM10) o en hogares con personas mayores, niños pequeños o pacientes con patologías respiratorias crónicas.

Respecto al consumo energético, suele ser menor de lo que muchos usuarios imaginan: un purificador doméstico consume entre 20 y 60 W en funcionamiento normal, por lo que el aumento en la factura eléctrica suele ser pequeño. El coste principal es el recambio periódico de filtros, que en modelos HEPA suele situarse entre 30 y 80 € cada 6-12 meses según el modelo y el nivel de uso.

Cómo elegir: la perspectiva de Daikin como fabricante

En Daikin se ha observado un patrón bastante común en las consultas de los clientes: muchos no saben que mejorar el aire de casa y climatizar pueden resolverse con un único equipo, o creen que la purificación integrada en un aire acondicionado es simplemente un filtro básico.

La diferencia técnica está en cómo actúa cada sistema. La filtración pasiva retiene partículas en un filtro hasta que se satura, mientras que la purificación activa neutraliza contaminantes. La tecnología streamer que Daikin incorpora en sus equipos de climatización no es un filtro más: genera una descarga de electrones que descompone alérgenos, virus y compuestos orgánicos volátiles, algo que un filtro HEPA convencional no puede hacer.

Uno de los errores más habituales al comparar opciones es fijarse únicamente en si el equipo tiene o no “filtro HEPA”, sin entender qué tipo de filtración utiliza y qué eficacia real ofrece. No todo lo que se comercializa como HEPA cumple los estándares de la norma UNE-EN 1822.

En la práctica, la recomendación de Daikin es sencilla: si la vivienda necesita climatización, tiene sentido optar por un equipo que integre purificación activa desde el diseño. Cuando no se necesita climatizar, o ya existe un sistema instalado que no se va a sustituir, un purificador dedicado con filtro HEPA certificado suele ser la alternativa más eficaz.

Preguntas frecuentes sobre purificadores y aire acondicionado con purificación

¿Un aire acondicionado con filtro HEPA limpia igual que un purificador?

No. Un purificador con filtro HEPA H13 certificado según la norma UNE-EN 1822 retiene al menos el 99,95 % de las partículas de 0,3 micras. Los aires acondicionados con purificación utilizan otros sistemas, como filtros de partículas, ionizadores o tecnologías como el streamer de Daikin, que mejoran el aire, pero no siempre alcanzan ese mismo nivel de filtración.

¿Me vale con un aire acondicionado si tengo alergia al polen?

Depende de la intensidad de la alergia. En casos leves o moderados, un aire acondicionado con buena filtración puede ser suficiente y además climatiza la estancia. Si la alergia es intensa o se combina con asma, puede ser recomendable elegir un equipo con purificación activa, como la tecnología streamer de Daikin o combinar aire acondicionado y purificador.

¿Puedo usar el purificador y el aire acondicionado a la vez?

Sí. Ambos equipos pueden funcionar al mismo tiempo sin interferencias. El aire acondicionado regula la temperatura y realiza un primer filtrado, mientras que el purificador elimina partículas más pequeñas y alérgenos.

¿Qué gasto extra supone tener los dos aparatos encendidos?

Muy poco. Un purificador doméstico suele consumir entre 20 y 60 W en funcionamiento normal, por lo que el efecto en la factura eléctrica es reducido. El principal coste es el recambio del filtro HEPA, que suele hacerse cada 6-12 meses y cuesta aproximadamente entre 30 y 80 € según el modelo.

 

En definitiva, elegir entre purificador y aire acondicionado con purificación depende de si la prioridad es solo limpiar el aire o también climatizar la vivienda.

Dale un aire nuevo a tu email

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe cada mes consejos expertos sobre climatización y purificación de aire.