Daikin lanza la nueva bomba de calor modular de condensación por agua con refrigerante R-32
Madrid, 21 de noviembre de 2024 – Daikin, empresa líder en el sector de climatización, anuncia el lanzamiento de su nueva gama de bombas de calor agua-agua, la gama EW*T-Q-X-A1 con compresores scroll la cual está ya disponible. Gracias a su diseño modular aportan una gran flexibilidad a la instalación rompiendo con las soluciones tradicionales.
- La nueva Gama EW*T-Q-X-A1 con compresores scroll se caracteriza por su nuevo concepto modular.
- Cada módulo está disponible en capacidades de 100, 125 y 160 kW y en dos versiones sonoras
El concepto modular que presenta la serie, permite combinar módulos y unirlas hidráulicamente así como gestionarlas con nuestro sistema maestro/esclavo para que trabajen como si fueran una sola. Además, esta modularidad ofrece ventajas significativas en la ubicación e instalación, facilitando el transporte, manejo y colocación de las unidades y su rápida conexión gracias al kit de colectores y al kit hidrónico de Daikin.
Aptas para múltiples aplicaciones
Las nuevas bombas de calor de condensación por agua EW*T-Q-X-A1 pueden garantizar calefacción o refrigeración en todas las condiciones. Son capaces de producir agua caliente hasta 60°C en instalaciones que demanden calefacción y en aquellas instalaciones donde se requiera refrigeración, es posible suministrar agua fría entre los -15°C (mezcla de agua-glicol) y hasta +30 °C de temperatura de salida. De esta forma la gama se adapta a una gran variedad de aplicaciones, tanto para instalaciones de confort como para procesos industriales, pudiendo incluso recuperar de calor.
Compuesto de tres módulos con capacidades de 100, 125 y 160 kW, esta gama incorpora compresores scroll de Daikin y está disponible en dos versiones sonoras. También es posible añadir encapsulado lo que la convierte en una solución perfecta para aquellas aplicaciones que requieran instalación a la intemperie y además sean sensibles al ruido.
Tres versiones disponibles:
- Bomba de calor agua-agua con reversibilidad en el lado del agua
- Bomba de calor agua-agua con reversibilidad en el lado del refrigerante (módulo único de 100 kW)
- Aplicaciones de condensador remoto
Ventajas únicas de la gama
- Escalabilidad. - Gracias a su modularidad, la nueva serie EW*T-Q-X-A1 reduce los costes iniciales, al mismo tiempo que mantiene abierta la posibilidad de futuras expansiones con la instalación de módulos adicionales a medida que aumenta la ocupación del edificio. Su diseño con compresor scroll garantiza una mayor compatibilidad, ayudando a aumentar la duración del sistema y facilitando las futuras actualizaciones de este. Los módulos se pueden colocar uno al lado del otro o apilados para reducir los requisitos de espacio, algo especialmente útil en caso de actualizaciones del sistema.
- Dimensiones muy reducidas. Cada módulo individual tiene unas dimensiones de apenas 1200 mm de ancho, 1300 mm de profundidad y 1000 mm de altura por lo que se puede transportar y colocar en el espacio de la instalación con una carretilla elevadora, sin necesidad de una grúa.
- Instalación tipo “Plug&Play”- La instalación se puede simplificar aún más con el kit de colector de Daikin, diseñado para conectar los módulos en el lado hidráulico. Además, cada colector está equipado de serie con válvulas de aislamiento manuales en todas las conexiones lo que permite separar módulos individuales del circuito en caso de requerir realizar labores de mantenimiento sin tener que detener todo el sistema. Además, se puede añadir fácilmente un módulo de bomba con variador de frecuencia al conjunto de módulos, el cual incluye un depósito de expansión de 18 litros.
- Costes más bajos. - Gracias a su diseño modular, el nuevo modelo EW*T-Q-X-A1 puede seguir de cerca el perfil de carga de refrigeración y calefacción de la instalación. Esto es especialmente importante, puesto que garantiza costes de explotación más bajos sobre todo en condiciones de carga parcial.
Rendimiento energético excepcional con el menor impacto medioambiental
Daikin está comprometido con mejorar el diseño y reducir el impacto medioambiental de sus soluciones de refrigeración, calefacción y aire acondicionado. Las Enfriadoras y bombas de calor BLUEVOLUTION de Daikin utilizan refrigerante R-32, que tiene un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) de 675, un tercio del que tiene el R-410A. Esto, junto a una alta eficiencia energética, tiene la capacidad de reducir la huella de carbono del edificio de manera sustancial. El uso de refrigerante R-32 reduce la carga de refrigerante necesario para ofrecer eficiencia y reducir los costes de instalación y mantenimiento.
Sobre Daikin
Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización: aire acondicionado, calefacción y sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fancoils). Con más de 90 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, Daikin cuenta con más de 90 plantas de producción en todo el mundo. La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía española. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes en 150 países.