Daikin Altherma 4 Silent, la alternativa perfecta para la sustitución de calderas
Madrid, 28 de enero de 2025 – Daikin, líder mundial en soluciones climatización, presenta Daikin Altherma 4 Silent, su primera gama de equipos de aerotermia residenciales con refrigerante R-290 (propano) diseñados para viviendas unifamiliares.
- Este sistema de aerotermia aire – agua de última generación, ofrece un rendimiento excepcional, proporcionado agua caliente hasta 75ºC y climatización hasta con -28ºC exteriores.
- Daikin Altherma 4 Silent es la primera gama de equipos de aerotermia residenciales con refrigerante R-290 (propano) de Daikin, diseñados para la reforma de viviendas unifamiliares.
- Con una etiqueta energética de A+++ para calefacción y hasta A+ para agua caliente sanitaria, este modelo es una alternativa perfecta de bajas emisiones de carbono a las calderas de gas.
Estos equipos ofrecen un rendimiento excepcional, proporcionando agua caliente hasta 75°C y funcionando hasta -28 °C de temperatura exterior. Gracias a su clasificación A+++ en eficiencia energética para calefacción, su rendimiento superior y su compatibilidad con cualquier sistema de emisores de calor existentes, este modelo es la mejor opción para calefacción con bajas emisiones de carbono, tanto para los instaladores como para los usuarios finales.
Rendimiento excepcional en todas las condiciones exteriores.
Daikin Altherma 4 Silent ofrece un rendimiento excepcional en todas las condiciones exteriores, incluido el frío extremo, funcionando con temperaturas de hasta -28°C y garantizando un confort fiable durante todo el año. Con una etiqueta energética de A+++ para calefacción y hasta A+ para agua caliente sanitaria, Daikin Altherma 4 Silent garantiza alta eficiencia energética y bajos costes de funcionamiento.
La unidad Daikin Altherma 4 Silent es el equipo de aerotermia residencial con mejores prestaciones del mercado actual. La unidad de mayor potencia, 14 kW, puede entregar hasta 13,3 kW incluso a una temperatura ambiente de -7°C, incluso con una temperatura de impulsión del agua de 55°C.
Por otro lado, la nueva gama permite suministrar agua caliente hasta 75 °C de manera altamente eficiente, lo que también significa que la unidad puede alimentar emisores tradicionales de calefacción como los radiadores. Daikin Altherma 4 Silent es una alternativa perfecta y de bajas emisiones de carbono a las calderas de gas para proyectos de reforma
Seguridad garantizada gracias a componentes exclusivos
Daikin Altherma 4 Silent funciona con refrigerante R-290 (propano). Este refrigerante tiene un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) cercano a cero, pero con alta inflamabilidad. Por ello, Daikin se compromete a garantizar que sus productos puedan manipularse de forma segura durante todo su ciclo de vida, desde el desarrollo y fabricación del producto hasta la instalación y funcionamiento de la unidad.
Los componentes de seguridad específicos de Daikin, como un separador de gas que evita la exposición del refrigerante o válvulas anticongelantes para la protección contra la congelación, garantizan una seguridad total durante el transporte, la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento de la unidad.
Diseñada para el confort y la eficiencia
La unidad Daikin Altherma 4 Silent funciona de manera muy silenciosa para mejorar el confort del cliente, alcanzando solo 28 dBA a 3 metros de distancia.
Para los instaladores, este equipo cuenta con una placa de circuito impreso de diseño ergonómico y accesorios incluidos montados en fábrica, como las válvulas anticongelación y sensores de temperatura ambiente que facilitan la instalación y el manejo. Las unidades interiores también cuentan con una nueva interfaz intuitiva que simplifica la configuración del equipo de aerotermia y admiten una gran conectividad, lo que permite a los instaladores realizar ajustes remotos de los parámetros sin necesidad de una visita presencial.
Los usuarios finales por su parte pueden controlar el consumo energético de la unidad y ajustar la temperatura de la casa mediante la aplicación Daikin Onecta.
Fabricado en Europa para Europa
Todos los equipos de aerotermia residenciales de Daikin, incluido el modelo Daikin Altherma 4 Silent, están diseñados y fabricados en Europa. Las unidades exteriores se producen en la nueva fábrica de Daikin en Lodz (Polonia), mientras que los componentes principales del sistema se fabrican en República Checa y Alemania. Esto garantiza alta calidad, entrega y asistencia rápidas.
Programas específicos de formación de instaladores
Además, Daikin ofrece amplios programas de formación de instaladores, a través de su Instituto Daikin (www.institutodaikin.es), para garantizar una instalación de alta calidad de la unidad Daikin Altherma 4 Silent con R-290, así como la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación.
En línea con la estrategia global de refrigerantes de Daikin, la compañía sigue ofreciendo equipos de aerotermia residenciales alternativos con refrigerante R-32 para aquellos casos en que la instalación lo requiera.
Sobre Daikin
Daikin es en la actualidad el proveedor líder en soluciones integrales de climatización: aire acondicionado, calefacción y sistemas hidrónicos (enfriadoras, climatizadores y fancoils). Con más de 90 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, Daikin cuenta con más de 90 plantas de producción en todo el mundo. La compañía comenzó a operar en España en 1982, dando respuesta a la creciente demanda de equipos de climatización de alta calidad que se daba tanto en Europa como en nuestro país. En este tiempo, se ha convertido en una de las filiales de ventas más importantes de la firma japonesa. Hoy en día, Daikin ofrece una amplia cobertura de soluciones y servicios en todo el territorio nacional. Ocho delegaciones son las encargadas de llevar sus productos a cualquier punto de la geografía española. Daikin Industries es un símbolo de cooperación entre Oriente y Occidente al atender las necesidades de nuestros clientes en 150 países.