Nuestra gama estándar es ideal para los hogares de la mayoría de los lugares, donde las temperaturas varían desde los 50 °C en verano hasta los -20 °C en invierno.
No obstante, si vives en una región que alcanza unas temperaturas extremadamente bajas en invierno (de hasta -30 °C), elige nuestra gama Nepura. Puedes confiar en Nepura para disfrutar de una calefacción garantizada incluso con temperaturas exteriores muy por debajo de los cero grados.